(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· อุปกรณ์เสริมสวิตช์ปุ่มกดหยุดฉุกเฉิน A22E
รหัสสินค้า |
---|
A22E-L |
A22E-M |
A22E-MP |
A22E-S |
A22EL-M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชุดที่สอดคล้อง | ชนิด | รายละเอียดของ รูปทรง | ฟังก์ชั่น การป้องกัน | การทำงานของ สวิตช์กด | ประเภท แหล่งกำเนิดแสงไฟ | แรงดันไฟฟ้าใช้ แหล่งกำเนิดแสงไฟ (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,093.00 ฿ 937.03 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 60 วัน | สวิตช์ φ22/25, ไฟแสดงสถานะ | ยูนิตปฏิบัติการ (ชนิดไม่ส่องสว่าง) | ชนิดใหญ่ (φ60) | ชนิดทนน้ำมัน IP65 | กดเพื่อล็อค/หมุนเพื่อรีเซ็ต | ไม่ส่องสว่าง | ไม่ส่องสว่าง | ||
฿ 492.00 | PUSH-BUTTONSWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สวิตช์ φ22/25, ไฟแสดงสถานะ | ยูนิตปฏิบัติการ (ชนิดไม่ส่องสว่าง) | ชนิดปานกลาง (φ40) | ชนิดทนน้ำมัน IP65 | กดเพื่อล็อค/หมุนเพื่อรีเซ็ต | ไม่ส่องสว่าง | ไม่ส่องสว่าง | ||
฿ 1,352.00 ฿ 1,158.93 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 60 วัน | สวิตช์ φ22/25, ไฟแสดงสถานะ | ยูนิตปฏิบัติการ (ชนิดไม่ส่องสว่าง) | ชนิดปานกลาง (φ40) | ชนิดทนน้ำมัน IP65 | ผลัก-ดึง | ไม่ส่องสว่าง | ไม่ส่องสว่าง | ||
฿ 476.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | สวิตช์ φ16, ไฟแสดงสถานะ | ยูนิตปฏิบัติการ (ชนิดไม่ส่องสว่าง) | ชนิดเล็ก (φ30) | ชนิดทนน้ำมัน IP65 | กดเพื่อล็อค/หมุนเพื่อรีเซ็ต | ไม่ส่องสว่าง | ไม่ส่องสว่าง | ||
฿ 553.00 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สวิตช์ φ22/25, ไฟแสดงสถานะ | ยูนิตปฏิบัติการ (ชนิดไฟส่องสว่าง) | ชนิดปานกลาง (φ40) | IP65 | กดเพื่อล็อค/หมุนเพื่อรีเซ็ต | LED | - |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | สวิตช์ (ตัวเลือก อื่น ๆ) | รูปทรง | แบบกลม | สี | สีแดง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง