1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยูนิต เทอร์มินอล แยก สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย ประเภท PS6R

POWER SUPPLY ACCESSORIES

ยูนิต เทอร์มินอล แยก สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย ประเภท PS6R
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 890.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เอาต์พุต เพิ่มเติมโดย ระบบ นั้นง่ายและสะดวกเนื่องจากการ การเชื่อมต่อสายไฟ กับ เทอร์มินอลบล็อค ที่จะถ่ายทอดสามารถเพิ่มเข้ากับขั้ว เอาต์พุต สองขั้วจึงช่วยลดต้นทุนด้วยการประหยัด อุปกรณ์สายไฟ และกำลังคน


[คุณสมบัติ]
·รูปแบบใหม่ที่ช่วยลดภาระในการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ติดตั้งด้วย เอาต์พุต สูงให้ประสิทธิภาพสูงขึ้น 93% และช่วยลดต้นทุนการทำงาน
· แรงดันขาเข้า คือ AC100 ถึง 240 V (ช่วง แรงดันขาเข้า:AC85 ถึง 264 V / DC110 ถึง 350 V)
·เทอร์มินอล (ประหยัดและความปลอดภัย) เทอร์มินอล
· <บันทึก:ผู้ชายชั่วโมงประหยัด>
·ใช้โครงสร้างสกรูเพื่อถอดสกรู
·สามารถแสดงความเร็วของการ การเชื่อมต่อสายไฟ เทอร์มินอล แบบกลม ได้โดยไม่ต้องกังวลว่า สกรู สูญหาย
· <ความปลอดภัย:> โครงสร้างป้องกันนิ้วไม่สัมผัส เทอร์มินอล และป้องกัน แบบใช้ไฟฟ้า ช็อต
·มี เหล็กฉากสำหรับยึด สองประเภทให้เลือก
·นอกจากการติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail) แล้วยังสามารถติดตั้งโดยตรงกับแผงสองประเภทได้อีกด้วย
·ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน OE (LVD, EMOD), UL (UL508), c-UL (csac22.2number 107.1, TÜVSÜD (EN60950-1, EN50178)
· รองรับการใช้งาน กับ EN61204-3 (อุปกรณ์ พาวเวอร์ซัพพลาย DC Class B emostandard)

รหัสสินค้า
PS9Z-6RS1 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 890.00

฿ 762.82

POWER SUPPLY ACCESSORIES 200 ชิ้น 98 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ อื่น แรงดันขาเข้า(V) 24 แรงดัน Output (ch 1)(V) 24
กระแส Output (ch 1)(A) 10 (สูงสุด) ขนาด(มิลลิเมตร) 59 (H) x27.8 (W) มาตรฐาน CE, UL, CUL, CSA, TUV
คุณสมบัติ ทนต่อการสั่นสะเทือน ทนต่อแรงกระแทก โครงสร้างในการป้องกัน IP20 บันทึก โปรดใช้ร่วมกับบอดี้หลักชนิด PS6R

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PS9Z-6RS1 ในชุด ยูนิต เทอร์มินอล แยก สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย ประเภท PS6R