1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตช์ปุ่มกด (ชนิดถอดออกได้) (มีไฟ/ ไม่มีไฟ) (ทรงกระบอก ø16) A16 (รหัสสินค้า)

PUSH SWITCH

สวิตช์ปุ่มกด (ชนิดถอดออกได้) (มีไฟ/ ไม่มีไฟ) (ทรงกระบอก ø16) A16
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 267.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชนิดถอดออกได้ ทรงกระบอก ø16 Series

■ คุณสมบัติ
· ดีไซน์รุ่นเล็กขนาด 28.5 มม. จัดอยู่ในคลาสที่เล็กที่สุดในอุตสาหกรรม
· ส่วนสวิตช์ถอดออกได้
· คอนแทคสามารถใช้ได้กับโหลดแบบทั่วไปและไมโครโหลด
· เทอร์มินอลง่ายต่อการจัดการกับสายไฟ
· ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน EN 60947-5-1

รหัสสินค้า
A16-ARA-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรงชิ้นส่วนปฏิบัติการ ชนิด ฟังก์ชั่นควบคุมการทำงาน สีของชิ้นส่วนปฏิบัติการ การกำหนดค่าหน้าสัมผัส รูปทรงเทอร์มินอล ขนาดความลึกของพาเนล
(มิลลิเมตร)
ขนาดของชิ้นส่วนปฏิบัติการ-แนวนอน
(มิลลิเมตร)
ประเภท แหล่งกำเนิดแสงไฟ ด้วยหน่วย ข้อต่อลด ความดัน ( แหล่งกำเนิดแสงไฟ) แรงดันไฟฟ้าใช้ แหล่งกำเนิดแสงไฟ คะแนน สวิตช์ โหลดไฟฟ้า ความต้านทาน AC 1 คะแนน สวิตช์ โหลดไฟฟ้า ความต้านทาน AC 2 คะแนน สวิตช์ , โหลดไฟฟ้า ความต้านทาน DC 1 ระดับการป้องกัน IP

฿ 308.00

PUSH SWITCH 1 ชิ้น 13 วัน -ทรงสี่เหลี่ยมปุ่มกดชนิดไม่ส่องสว่างสลับกันสีแดง1cเทอร์มินอล30.618---125 V AC: 5 A250 V AC / 3 A30 V DC /3 AIP40

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูติดตั้ง φ16 รวมการ์ดในชุด NA ฟังก์ชั่นป้องกัน มี
มาตรฐานความปลอดภัย CE / UL / CUL / TUV / CCC ขนาดของชิ้นส่วนปฏิบัติการ-แนวตั้ง(มิลลิเมตร) 18