1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

พัดลมแบบใบพัด AC, ชนิดใช้ทน, ซีรีส์ MRE (รหัสสินค้า)

HEAT MEASURES FAN

พัดลมแบบใบพัด AC, ชนิดใช้ทน, ซีรีส์ MRE
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,518.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

พัดลมแบบใบพัด AC ที่มีอายุการใช้งานประมาณ 100,000 ชม. มีตะแกรงกันนิ้ว สกรูยึด และสายต่อให้พร้อมในชุด

รหัสสินค้า
MRE18-TMH SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด ความหนา แรงดันขาเข้า เอาต์พุต เซนเซอร์ คุณสมบัติ มาตรฐาน ตัวแทน การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC เมื่อ 50 เฮิร์ต)
(m3 / นาที)
การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC เมื่อ 60 hz)
(m3 / นาที)
ปริมาณ ( แรงดันขาเข้า AC 50 เฮิร์ต)
(เดซิเบล)
ปริมาณ ( แรงดันขาเข้า AC 60 เฮิร์ต)
(เดซิเบล)
ความดัน ไฟฟ้าสถิตย์สูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC 50 เฮิร์ต)
(พ่อ)
ความดัน คงที่สูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC 60 เฮิร์ต)
(พ่อ)
ชนิด ประเภทความเร็ว ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ฟังก์ชั่น เพิ่มเติม รูปแบบ เอาต์พุต สัญญาณเตือน สีของ เฟรม สถานะ เอาต์พุต น้ำหนัก
(กิโลกรัม)

฿ 13,991.67

฿ 11,624.28

HEAT MEASURES FAN 1 ชิ้น 18 วัน ---ระงับ เอาต์พุตอายุยืนCE / UL / CSA11 (200 VAC)12.8 (200, 220, 230 VAC)56 (200 VAC)60 (200 VAC), 61 (220, 230 VAC)196 (200 VAC)245 (200, 220, 230 VAC)พัดลมชิ้นเดียว-สำหรับสายต่อพ่วงแจ้งเตือนการหมุนช้า (ชนิดไม่มีหน้าสัมผัส)Output แบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์สีเทาเข้ม--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด พัดลมระบายความร้อน AC

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MRE18-TMH ในชุด พัดลมแบบใบพัด AC, ชนิดใช้ทน, ซีรีส์ MRE

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
MRE16-BMH
MRE16-DAH
MRE16-DBH
MRE20-TBH
MRE20-TH
MRE20-TMH
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด ความหนา แรงดันขาเข้า เอาต์พุต เซนเซอร์ คุณสมบัติ มาตรฐาน ตัวแทน การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC เมื่อ 50 เฮิร์ต)
(m3 / นาที)
การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC เมื่อ 60 hz)
(m3 / นาที)
ปริมาณ ( แรงดันขาเข้า AC 50 เฮิร์ต)
(เดซิเบล)
ปริมาณ ( แรงดันขาเข้า AC 60 เฮิร์ต)
(เดซิเบล)
ความดัน ไฟฟ้าสถิตย์สูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC 50 เฮิร์ต)
(พ่อ)
ความดัน คงที่สูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC 60 เฮิร์ต)
(พ่อ)
ชนิด ประเภทความเร็ว ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ฟังก์ชั่น เพิ่มเติม รูปแบบ เอาต์พุต สัญญาณเตือน สีของ เฟรม สถานะ เอาต์พุต น้ำหนัก
(กิโลกรัม)

฿ 10,033.33

1 ชิ้น 18 วัน 160 × 160--ระงับ เอาต์พุตอายุยืนCE / UL / CSA6.2 (100 VAC)7.3 (100, 110, 115 VAC)49 (100 VAC)52 (100 VAC), 53 (110, 115 VAC)127 (100 VAC)157 (100, 110, 115 VAC)พัดลมชิ้นเดียว-สำหรับสายต่อพ่วงแจ้งเตือนการหมุนช้า (ชนิดไม่มีหน้าสัมผัส)Output แบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์สีเทาเข้ม--

฿ 12,211.67

1 ชิ้น 18 วัน 160 × 160--ระงับ เอาต์พุตอายุยืนCE / UL / CSA6.2 (200 VAC)7.3 (200, 230 VAC)49 (200 VAC)52 (53 VAC), 200 (230 VAC)127 (200 VAC)157 (200, 230 VAC)พัดลมชิ้นเดียว-สำหรับสายต่อพ่วงแจ้งเตือนการหมุนช้า (ชนิดหน้าสัมผัส)เอาท์พุตรีเลย์สีเทาเข้ม--

฿ 10,033.33

1 ชิ้น 18 วัน 160 × 160--ระงับ เอาต์พุตอายุยืนCE / UL / CSA6.2 (200 VAC)7.3 (200, 230 VAC)49 (200 VAC)52 (53 VAC), 200 (230 VAC)127 (200 VAC)157 (200, 230 VAC)พัดลมชิ้นเดียว-สำหรับสายต่อพ่วงแจ้งเตือนการหมุนช้า (ชนิดหน้าสัมผัส)เอาท์พุตรีเลย์สีเทาเข้ม--

฿ 16,723.33

1 ชิ้น 18 วัน --[อื่น ๆ] 3 เฟส 220/230--CE / UL / CSA13.2 (200 VAC)15.5 (200 VAC), 16.0 (220,230 VAC)56 (200 VAC)60 (200 VAC), 61 (220, 230 VAC)221 (200 VAC)265 (200 VAC), 290 (220 VAC), 300 (230 VAC)พัดลมชิ้นเดียว-สำหรับสายต่อพ่วงแจ้งเตือนการหมุนช้า (ชนิดหน้าสัมผัส)เอาท์พุตรีเลย์สีเทาเข้ม-2.5

฿ 14,176.67

1 ชิ้น 18 วัน [อื่น ๆ] 200 × 200[อื่น ๆ] 90 มม[อื่น ๆ] 3 เฟส 200/220/230--CE / UL13.2 (200 VAC)15.5 (200 VAC), 16.0 (220,230 VAC)56 (200 VAC)60 (200 VAC), 61 (220, 230 VAC)221 (200 VAC)265 (200 VAC), 290 (220 VAC), 300 (230 VAC)พัดลมชิ้นเดียวปรับความเร็วได้ (รองรับอินเวอร์เตอร์)พร้อมสายต่อพ่วงไม่รวม-สีเทาเข้ม--

฿ 16,723.33

1 ชิ้น 18 วัน [อื่น ๆ] 200 × 200[อื่น ๆ] 90 มม[อื่น ๆ] 3 เฟส 200/220/230--CE / UL / CSA13.2 (200 VAC)15.5 (200 VAC), 16.0 (220,230 VAC)56 (200 VAC)60 (200 VAC), 61 (220, 230 VAC)221 (200 VAC)265 (200 VAC), 290 (220 VAC), 300 (230 VAC)พัดลมชิ้นเดียวปรับความเร็วได้ (รองรับอินเวอร์เตอร์)พร้อมสายต่อพ่วงแจ้งเตือนการหมุนช้า (ชนิดไม่มีหน้าสัมผัส)Output แบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์สีเทาเข้มสภาพหมุนปกติ: ระดับ L (ทรานซิสเตอร์ภาย ON), เอาท์พุตแจ้งเตือน: ระดับ H (ทรานซิสเตอร์ภายใน OFF)2.5