(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
พัดลมแบบใบพัด AC ที่มีอายุการใช้งานประมาณ 100,000 ชม. มีตะแกรงกันนิ้ว สกรูยึด และสายต่อให้พร้อมในชุด
รหัสสินค้า |
---|
T-MRE16-BAH-G |
T-MRE16-BBH-G |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด | ความหนา | แรงดันขาเข้า | เอาต์พุต เซนเซอร์ | คุณสมบัติ | มาตรฐาน ตัวแทน | การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC เมื่อ 50 เฮิร์ต) (m3 / นาที) | การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC เมื่อ 60 hz) (m3 / นาที) | ปริมาณ ( แรงดันขาเข้า AC 50 เฮิร์ต) (เดซิเบล) | ปริมาณ ( แรงดันขาเข้า AC 60 เฮิร์ต) (เดซิเบล) | ความดัน ไฟฟ้าสถิตย์สูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC 50 เฮิร์ต) (พ่อ) | ความดัน คงที่สูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC 60 เฮิร์ต) (พ่อ) | ชนิด | ประเภทความเร็ว | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ฟังก์ชั่น เพิ่มเติม | รูปแบบ เอาต์พุต สัญญาณเตือน | สีของ เฟรม | สถานะ เอาต์พุต | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,520.00 ฿ 10,401.62 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 18 วัน | 160 × 160 | - | - | ระงับ เอาต์พุต | อายุยืน | CE / UL / CSA | 6.2 (100 VAC) | 7.3 (100, 110, 115 VAC) | 49 (100 VAC) | 52 (100 VAC), 53 (110, 115 VAC) | 127 (100 VAC) | 157 (100, 110, 115 VAC) | สินค้าชุด (ตะแกรงกันนิ้ว, สกรูยึด) | - | สำหรับสายต่อพ่วง | แจ้งเตือนการหมุนช้า (ชนิดหน้าสัมผัส) | เอาท์พุตรีเลย์ | สีเทาเข้ม | - | - | ||
฿ 10,401.67 ฿ 8,641.71 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 18 วัน | 160 × 160 | - | - | ระงับ เอาต์พุต | อายุยืน | CE / UL / CSA | 6.2 (100 VAC) | 7.3 (100, 110, 115 VAC) | 49 (100 VAC) | 52 (100 VAC), 53 (110, 115 VAC) | 127 (100 VAC) | 157 (100, 110, 115 VAC) | สินค้าชุด (ตะแกรงกันนิ้ว, สกรูยึด) | - | สำหรับสายต่อพ่วง | แจ้งเตือนการหมุนช้า (ชนิดหน้าสัมผัส) | เอาท์พุตรีเลย์ | สีเทาเข้ม | - | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | พัดลมระบายความร้อน AC |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง