1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

เครื่องเป่าลม AC , MB Series (รหัสสินค้า)

HEAT MEASURES FAN

เครื่องเป่าลม AC , MB Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,841.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เครื่องเป่าลมไฟ AC นี้เหมาะสำหรับงานทำความเย็นเฉพาะที่ เนื่องจากสามารถในการสร้างกระแสลมแรงได้เฉพาะจุด
· สามารถใช้สำหรับหล่อเย็นอุปกรณ์ที่อากาศผ่านได้ยาก

รหัสสินค้า
T-MB630-D-A SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแรงดันขาเข้า มาตรฐาน ตัวแทน การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC เมื่อ 50 เฮิร์ต)
(m3 / นาที)
การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC เมื่อ 60 hz)
(m3 / นาที)
ปริมาณ ( แรงดันขาเข้า AC 50 เฮิร์ต)
(เดซิเบล)
ปริมาณ ( แรงดันขาเข้า AC 60 เฮิร์ต)
(เดซิเบล)
ความดัน ไฟฟ้าสถิตย์สูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC 50 เฮิร์ต)
(พ่อ)
ความดัน คงที่สูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC 60 เฮิร์ต)
(พ่อ)
เส้นผ่านศูนย์กลางวิ่งφ
(มิลลิเมตร)
ชนิด ประเภทความเร็ว รองชนะเลิศอันดับความหนา
(มิลลิเมตร)

฿ 2,116.67

฿ 1,758.53

HEAT MEASURES FAN 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [อื่น ๆ] 1 เฟส เดียว 200/220/230CE / UL / CSA0.49(AC200V), 0.5(AC230V)0.5(AC200V), 0.55(AC220, 230V)38(AC200V), 39(AC230V)39(AC200V), 42(AC220V), 43(AC230V)56(AC200, 230V)83(AC200, 220, 230V)ø 60ชุด (ประกอบด้วยตัวยึดติดตั้ง สกรูติดตั้ง)-30

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เครื่องเป่าลม ขนาด อื่น ๆ ความหนา อื่น ๆ
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ สีของ เฟรม สีเทาเข้ม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน T-MB630-D-A ในชุด เครื่องเป่าลม AC , MB Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
MB1255-B
MB1255-D
MB1255-T
T-MB840-B-FA
T-MB840-B-GA
T-MB840-D-FA
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแรงดันขาเข้า มาตรฐาน ตัวแทน การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC เมื่อ 50 เฮิร์ต)
(m3 / นาที)
การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC เมื่อ 60 hz)
(m3 / นาที)
ปริมาณ ( แรงดันขาเข้า AC 50 เฮิร์ต)
(เดซิเบล)
ปริมาณ ( แรงดันขาเข้า AC 60 เฮิร์ต)
(เดซิเบล)
ความดัน ไฟฟ้าสถิตย์สูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC 50 เฮิร์ต)
(พ่อ)
ความดัน คงที่สูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC 60 เฮิร์ต)
(พ่อ)
เส้นผ่านศูนย์กลางวิ่งφ
(มิลลิเมตร)
ชนิด ประเภทความเร็ว รองชนะเลิศอันดับความหนา
(มิลลิเมตร)

฿ 6,260.00

1 ชิ้น 23 วัน [อื่น ๆ] 1 เฟส เดียว 100/110/115CE / UL / CSA4.4(AC100V)5.1(AC100, 110, 115V)67(AC100V)71(AC100, 110V), 72(AC115V)309(AC100V)441(AC100, 110, 115V)ø 120ยูนิตพัดลม-55

฿ 6,566.67

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [อื่น ๆ] 1 เฟส เดียว 200/220/230CE / UL / CSA4.4(AC200V), 4.5(AC230V)4.9(AC200V), 5.1(AC220V), 5.2(AC230V)67(AC200, 230V)69(AC200V), 71(AC220, 230V)314(AC200, 230V)451(AC200, 220, 230V)ø 120ยูนิตพัดลม-55

฿ 6,566.67

1 ชิ้น 23 วัน [อื่น ๆ] 3 เฟส 200/220/230CE / UL / CSA4.4(AC200V)5.0(AC200V), 5.1(AC220V), 5.2(AC230V)67(AC200V)70(AC200V), 71(AC220, 230V)314(AC200V)451(AC200, 220, 230V)ø 120ยูนิตพัดลม-55

฿ 3,713.33

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [อื่น ๆ] 1 เฟส เดียว 100/110/115CE / UL / CSA1.6(AC100V)1.8(AC100, 110, 115V)55(AC100V)58(AC100V), 59(AC110, 115V)152(AC100V)221(AC100V), 226(AC110, 115V)ø 80ชุด (ประกอบด้วยชุดกรอง ตัวยึดติดตั้ง สกรูติดตั้ง)-40

฿ 3,406.67

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [อื่น ๆ] 1 เฟส เดียว 100/110/115CE / UL / CSA1.6(AC100V)1.8(AC100, 110, 115V)55(AC100V)58(AC100V), 59(AC110, 115V)152(AC100V)221(AC100V), 226(AC110, 115V)ø 80ชุด (ประกอบด้วยฟิงเกอร์การ์ด ตัวยึดติดตั้ง สกรูติดตั้ง)-40

฿ 3,866.67

1 ชิ้น 23 วัน [อื่น ๆ] 1 เฟส เดียว 200/220/230CE / UL / CSA1.6(AC200, 230V)1.8(AC200, 220, 230V)55(AC200, 230V)58(AC200V), 59(AC220, 230V)152(AC200V), 157(AC230V)221(AC200V), 226(AC220, 230V)ø 80ชุด (ประกอบด้วยชุดกรอง ตัวยึดติดตั้ง สกรูติดตั้ง)-40