1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

พัดลมระบายความร้อน AC, MF Series (รหัสสินค้า)

HEAT MEASURES FAN

พัดลมระบายความร้อน AC, MF Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,418.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
- พัดลมระบายความร้อนสำหรับพาวเวอร์ซัพพลาย AC ที่เป่าลมอย่างสม่ำเสมอในบริเวณกว้างและเหมาะสำหรับระบายความร้อนของแผงวงจร
· รูปทรงสี่เหลี่ยมและกะทัดรัด จึงติดตั้งได้ง่าย

รหัสสินค้า
MF915B-DC SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแรงดันขาเข้า การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC เมื่อ 50 เฮิร์ต)
(m3 / นาที)
การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC เมื่อ 60 hz)
(m3 / นาที)
ปริมาณ ( แรงดันขาเข้า AC 50 เฮิร์ต)
(เดซิเบล)
ปริมาณ ( แรงดันขาเข้า AC 60 เฮิร์ต)
(เดซิเบล)
ความดัน ไฟฟ้าสถิตย์สูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC 50 เฮิร์ต)
(พ่อ)
ความดัน คงที่สูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC 60 เฮิร์ต)
(พ่อ)
ความยาวนักวิ่ง
(มิลลิเมตร)
ทิศทางการหมุนของนักวิ่ง

฿ 4,910.00

฿ 4,078.74

HEAT MEASURES FAN 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [อื่น ๆ] 1 เฟส เดียว 200/220/2303.4(AC200V), 3.6(AC230V)3.7(AC200V), 4.0(AC220V), 4.1(AC230V)60(AC200V), 61(AC230V)63(AC200V), 64(AC220V, AC230V)88(AC200V), 92(AC230V)127(AC200V), 132(AC220V, AC230V)150ตามเข็มนาฬิกา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด crossflow ขนาด อื่น ๆ ความหนา อื่น ๆ
มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CSA ชนิด ยูนิตพัดลม ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สายปลั๊กที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ (ไม่ใช่อุปกรณ์เสริม)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MF915B-DC ในชุด พัดลมระบายความร้อน AC, MF Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
MF915-BC
MF915-DC
MF915B-BC
MF930-BC
MF930-DC
MF930B-BC
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแรงดันขาเข้า การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC เมื่อ 50 เฮิร์ต)
(m3 / นาที)
การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC เมื่อ 60 hz)
(m3 / นาที)
ปริมาณ ( แรงดันขาเข้า AC 50 เฮิร์ต)
(เดซิเบล)
ปริมาณ ( แรงดันขาเข้า AC 60 เฮิร์ต)
(เดซิเบล)
ความดัน ไฟฟ้าสถิตย์สูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC 50 เฮิร์ต)
(พ่อ)
ความดัน คงที่สูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC 60 เฮิร์ต)
(พ่อ)
ความยาวนักวิ่ง
(มิลลิเมตร)
ทิศทางการหมุนของนักวิ่ง

฿ 4,418.33

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [อื่น ๆ] 1 เฟส เดียว 100/110/1153.43.7(AC100V), 4.0(AC110V), 4.1(AC115V)6063(AC100V), 64(AC110V, AC115V)88127(AC100V), 132(AC110V, AC115V)150ทิศทางทวนเข็มนาฬิกา

฿ 4,910.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [อื่น ๆ] 1 เฟส เดียว 200/220/2303.4(AC200V), 3.6(AC230V)3.7(AC200V), 4.0(AC220V), 4.1(AC230V)60(AC200V), 61(AC230V)63(AC200V), 64(AC220V, AC230V)88(AC200V), 92(AC230V)127(AC200V), 132(AC220V, AC230V)150ทิศทางทวนเข็มนาฬิกา

฿ 4,418.33

1 ชิ้น 23 วัน [อื่น ๆ] 1 เฟส เดียว 100/110/1153.43.7(AC100V), 4.0(AC110V), 4.1(AC115V)6063(AC100V), 64(AC110V, AC115V)88127(AC100V), 132(AC110V, AC115V)150ตามเข็มนาฬิกา

฿ 4,910.00

1 ชิ้น 23 วัน [อื่น ๆ] 1 เฟส เดียว 100/110/11566.2(AC100V), 6.6(AC110V), 6.8(AC115V)5860(AC100V), 62(AC110V), 63(AC115V)74103(AC100V), 106(AC110V, AC115V)300ทิศทางทวนเข็มนาฬิกา

฿ 5,155.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [อื่น ๆ] 1 เฟส เดียว 200/220/2306.0(AC200V), 6.2(AC230V)6.2(AC200V), 6.6(AC220V), 6.8(AC230V)58(AC200V), 60(AC230V)60(AC200V), 62(AC220V), 63(AC230V)74(AC200V), 78(AC230V)103(AC200V), 106(AC220V, AC230V)300ทิศทางทวนเข็มนาฬิกา

฿ 4,910.00

1 ชิ้น 23 วัน [อื่น ๆ] 1 เฟส เดียว 100/110/11566.2(AC100V), 6.6(AC110V), 6.8(AC115V)5860(AC100V), 62(AC110V), 63(AC115V)74103(AC100V), 106(AC110V, AC115V)300ตามเข็มนาฬิกา