(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
กล่องคอนกรีตทำจากเรซิ่นพร้อมฝาครอบแบบถอดออกได้เพียงแค่คลายสกรู
[คุณสมบัติ]
· มีฝาครอบแบบสี
· สามารถถอดฝาครอบได้ง่ายเพียงคลายสกรู
· รองรับการใช้งานกับฝาครอบแบบสี แบบวันทัช (One-touch)
· ช่องเจาะรูสามารถเจาะได้โดยใช้ไขควง
· รูเจาะที่ผนังด้านข้าง: 22 (25) x 6/16 (19) x 2
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น เต้ารับ สวิตช์ ไฟ ฯลฯ
มิติ ความกว้าง W(มิลลิเมตร) | 100 | มิติ แนวตั้ง H(มิลลิเมตร) | 100 | มิติ ความลึกง(มิลลิเมตร) | 86.5 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เรซิ่น | มาตรฐาน ตัวแทน | PSE | สี | สีเทา |
เคาะ | รวม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 8CB-82NK ในชุด กล่องคอนกรีตแปดเหลี่ยม (พร้อมฝาเคลือบสำรอง)
รหัสสินค้า |
---|
8CB-82NM |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดฝาครอบเปลี่ยน การเคลือบผิว |
---|---|---|---|---|---|
฿ 208.45 | 1 ชิ้น | 6 วัน | แบบกลม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง