1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คัปปลิ้งโครงชั่วคราว (ท่อ CD และชนิดกะทัดรัด)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 57.88/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แหวนครอบนำศูนย์ (ชนิดกะทัดรัด) ใช้สำหรับเชื่อมต่อท่อที่ส่วนค้ำข้อต่อคอนกรีตและอื่นๆ มาพร้อมซีลป้องกันการรั่วไหลของคอนกรีตที่ยังไม่แข็งตัว

[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับส่วนค้ำคอนกรีต
ขนาดกะทัดรัด
· ใช้สำหรับเชื่อมต่อท่อที่ส่วนค้ำคอนกรีต
· ขนาดเล็กที่สามารถยึดกับตะปูที่ให้มาได้
· มาพร้อมซีลป้องกันการรั่วไหลของคอนกรีตที่ยังไม่แข็งตัว

สเปค ของ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบหล่อ (สำหรับท่อร้อยสายไฟ แบบซีดี ขนาดเล็ก)

  • CDH-16CG: ท่อร้อยสายที่ รองรับการใช้งาน / ท่อร้อยสายซีดี 16
  • CDH-22CG: ท่อร้อยสายที่ รองรับการใช้งาน / ท่อร้อยสายซีดี 22
  • CDH-28CG: ท่อร้อยสายที่ รองรับการใช้งาน / ท่อร้อยสายซีดี 28

ขนาด

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ดรออิ้งบอกขนาด ของ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบหล่อ (สำหรับท่อร้อยสายไฟ แบบซีดี ขนาดเล็ก)

ดรออิ้งบอกขนาด ของ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบหล่อ (สำหรับท่อร้อยสายไฟ แบบซีดี ขนาดเล็ก)

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

หมายเลข ผลิตภัณฑ์⌀DODL1L2aWเสื้อ (ค่า ขั้นต่ำ)
CDH-16CG28.416.060.028.92.0731.0
CDH-22CG36.121.873.235.13.0801.0
CDH-28CG44.028.092.844.93.087.91.8
  • CDH-16CG: เทป โอเรียนท์ / กว้าง 75 mm
  • CDH-22CG: เทป โอเรียนท์ / กว้าง 80 mm
  • CDH-28CG: เทป โอเรียนท์ / กว้าง 45 mm
สัญลักษณ์ชื่อวัสดุปริมาณบันทึก
1สต๊อปเปอร์ สำหรับ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบหล่อPVC1
2ข้อต่อ (ตัวเครื่อง หลัก)เอบีเอส ฯลฯ1
3สต๊อปเปอร์PC1
4โอเรียน เทป1
5ตะปู สกรูSWM2#15 × 28 ตะปู สกรู , กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม

วิธีการติดตั้ง

1. แก้ไข คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบหล่อ ชั่วคราวกับแบบหล่อโดยการตอกแล้วติดตั้งท่อร้อยสาย CD/PF conduits

1. แก้ไข คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบหล่อ ชั่วคราวกับแบบหล่อโดยการตอกแล้วติดตั้งท่อร้อยสาย CD/PF conduits

2. หลังจาก การหล่อ คอนกรีต แล้ว ให้ ซีล ดึงตะปูด้วย คีมปากจิ้งจก ฯลฯ และ ท่อเหล็ก ร้อยสายไฟ

2. หลังจาก การหล่อ คอนกรีต แล้ว ให้ ซีล ดึงตะปูด้วย คีมปากจิ้งจก ฯลฯ และ ท่อเหล็ก ร้อยสายไฟ

* เล็บสามารถดึงออกได้ง่าย

รหัสสินค้า
CDH-16CG
CDH-22CG
CDH-28CG
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่ใช้งานร่วมกันได้ ความยาว
(มม.)
ชนิด มาตรฐาน

฿ 57.88

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 6 วัน 16 (ท่อลูกฟูกชั้นเดียว CD)60-PSE

฿ 63.93

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 6 วัน 22 (ท่อลูกฟูกชั้นเดียว CD)74-PSE

฿ 145.16

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 6 วัน ท่อเหล็ก ซีดี 2888GJIS C8412, PSE

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี อื่น วัสดุ เรซิน