(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· สินค้านี้เป็นคัปปลิ้ง (ชนิดเกลียว) สำหรับเชื่อมต่อระหว่างท่อ PF
รหัสสินค้า |
---|
FPC-16Y |
FPC-16YH |
FPC-16YK |
FPC-16YM |
FPC-22Y |
FPC-22YH |
FPC-22YM |
FPC-28Y |
FPC-28YH |
FPC-28YK |
FPC-28YM |
FPC-30Y |
FPC-30YK |
FPC-36Y |
FPC-36YH |
FPC-36YK |
FPC-36YM |
FPC-42Y |
FPC-42YK |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่ใช้งานร่วมกันได้ | ความยาว (มม.) | สี | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 87.70 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 10 ชิ้น | 5 วัน | สีเบจ | ท่อ PF 16 | 60 | เบจ | JIS C8412, PSE | ||
฿ 87.70 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 10 ชิ้น | 5 วัน | สีเทา | ท่อ PF 16 | 60 | สีเทา | JIS C8412, PSE | ||
฿ 87.70 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 10 ชิ้น | 5 วัน | สีดำ | ท่อ PF 16 | 60 | - | JIS C8412, PSE | ||
฿ 87.70 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 10 ชิ้น | 5 วัน | มิลค์กี้ไวท์ | ท่อ PF 16 | 60 | สีขาวขุ่น | JIS C8412, PSE | ||
฿ 120.09 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 10 ชิ้น | 5 วัน | สีเบจ | ท่อ PF 22 | 78 | เบจ | JIS C8412, PSE | ||
฿ 120.09 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 10 ชิ้น | 5 วัน | สีเทา | ท่อ PF 22 | 78 | สีเทา | JIS C8412, PSE | ||
฿ 120.09 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 10 ชิ้น | 5 วัน | มิลค์กี้ไวท์ | ท่อ PF 22 | 78 | สีขาวขุ่น | JIS C8412, PSE | ||
฿ 124.65 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 10 ชิ้น | 5 วัน | สีเบจ | ท่อ PF 28 | 94 | เบจ | JIS C8412, PSE | ||
฿ 124.65 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 10 ชิ้น | 5 วัน | สีเทา | ท่อ PF 28 | 94 | สีเทา | JIS C8412, PSE | ||
฿ 124.65 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 10 ชิ้น | 5 วัน | สีดำ | ท่อ PF 28 | 94 | - | JIS C8412, PSE | ||
฿ 124.65 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 10 ชิ้น | 5 วัน | มิลค์กี้ไวท์ | ท่อ PF 28 | 94 | สีขาวขุ่น | JIS C8412, PSE | ||
฿ 204.42 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 10 ชิ้น | 5 วัน | สีเบจ | MF-30 | 99 | เบจ | - | ||
฿ 204.42 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 10 ชิ้น | 5 วัน | สีดำ | MF-30 | 99 | - | - | ||
฿ 210.19 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | สีเบจ | ท่อ PF 36 | 118 | เบจ | JIS C8412, PSE | ||
฿ 210.19 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | สีเทา | ท่อ PF 36 | 118 | สีเทา | JIS C8412, PSE | ||
฿ 210.19 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | สีดำ | ท่อ PF 36 | 118 | - | JIS C8412, PSE | ||
฿ 210.19 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิลค์กี้ไวท์ | ท่อ PF 36 | 118 | สีขาวขุ่น | JIS C8412, PSE | ||
฿ 342.97 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | สีเบจ | ท่อ PF 42 | 135 | เบจ | JIS C8412, PSE | ||
฿ 342.97 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | สีดำ | ท่อ PF 42 | 135 | - | JIS C8412, PSE |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เรซิน | ชนิด | ชนิดซิงเกิลแอคชั่น |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง