(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ฟิตติ้งโลหะสำหรับจับยึดท่อร้อยสายไฟเข้ากับวัสดุเหล็กกล้ารูปพรรณทั่วไป โดยใช้ร่วมกับคลิป
รหัสสินค้า |
---|
PH1 |
PH1S |
PH1W |
PH2W |
Z-PH1 |
Z-PH1W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี | วัสดุ | วัสดุ | ขนาด สกรูติดตั้ง | มิติ ก (มิลลิเมตร) | ขนาด (ความยาว×กว้าง×สูง) (มิลลิเมตร) | ความหนาของ หน้าแปลน รองรับการใช้งาน (มิลลิเมตร) | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 788.19 ฿ 438.15 | DUMMY SUPPORT | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีเหลือง | การชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า (C) | ชุบซิงค์แบบใช้ไฟฟ้า (C) | หกเหลี่ยม M6 × 25 (ฮาฟพอยท์) | 30 | 46x34x42 | 3 ถึง 16 | - | ||
฿ 698.67 | DUMMY SUPPORT | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | สีเหลือง | การชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า (C) | ชุบซิงค์แบบใช้ไฟฟ้า (C) | หกเหลี่ยม M6 × 25 (ฮาฟพอยท์) | 26 | 40x27x37 | 3 ถึง 12 | - | |
฿ 1,135.13 | DUMMY SUPPORT | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | สีเหลือง | การชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า (C) | ชุบซิงค์แบบใช้ไฟฟ้า (C) | หกเหลี่ยม M6 × 25 (ฮาฟพอยท์) | 30 | 46x34x50 | 9 ถึง 24 | - | ||
฿ 2,268.85 | DUMMY SUPPORT | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | สีเหลือง | การชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า (C) | ชุบซิงค์แบบใช้ไฟฟ้า (C) | หกเหลี่ยม M8 × 30 (ฮาฟพอยท์) | 40 | 60x40x64 | 17–32 | - | ||
฿ 1,702.00 | DUMMY SUPPORT | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | - | การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน (HDZ) | ผิวสำเร็จชุบซิงค์หลอมเหลว (HDZ) | หกเหลี่ยม M6 × 25 (ฮาฟพอยท์) | 30 | 46x34x42 | 3 ถึง 16 | โบลท์ทำจากสแตนเลส | ||
฿ 2,172.37 | DUMMY SUPPORT | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน (HDZ) | ผิวสำเร็จชุบซิงค์หลอมเหลว (HDZ) | หกเหลี่ยม M6 × 25 (ฮาฟพอยท์) | 30 | 46x34x50 | 9 ถึง 24 | โบลท์ทำจากสแตนเลส |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | อื่น |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง