1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลิป Ductor อุปกรณ์เสริมสำหรับจับยึดท่อร้อยสายไฟ (ZDC)【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิป Ductor อุปกรณ์เสริมสำหรับจับยึดท่อร้อยสายไฟ (ZDC)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 768.53/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

· ขอบของคลิปถูกตัดและยกสูงเพื่อป้องกันไม่ให้ปลอกหุ้มสายเคเบิลได้รับความเสียหาย (กัลวาไนซ์จุ่มร้อน (HDZ))

รหัสสินค้า
Z-DC19
Z-DC25DC22
Z-DC31DC28
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด สกรูติดตั้ง มิติ ก
(มิลลิเมตร)
มิติ B
(มิลลิเมตร)
สอดคล้องกับ ท่อเหล็ก ขดลวด เหล็กกล้า ( ขนาดเกลียว) สอดคล้องกับ ท่อเหล็ก VE (ขนาดเกลียว) สอดคล้องกับ ท่อเหล็ก SGP (ขนาดเกลียว) สอดคล้องกับ ท่อเหล็ก VP (ขนาดเกลียว) สอดคล้องกับ ท่อเหล็ก โลหะที่ ยืดหยุ่น ( ขนาดเกลียว)

฿ 768.53

CLIP 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

9 วัน หกเหลี่ยม M6 × 20362619---15

฿ 810.75

CLIP 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

11 วัน หกเหลี่ยม M6 × 25433325, 2222202024

฿ 846.93

CLIP 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

11 วัน หกเหลี่ยม M6 × 25504031, 2828252530

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ อื่น วัสดุ การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน (HDZ) วัสดุ ผิวสำเร็จชุบซิงค์หลอมเหลว (HDZ)
สอดคล้องกับ ductor D15, D20, D1, D2, D3 บันทึก สกรูและนัททำจากสแตนเลส