(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เทอร์มินอลบล็อค สำหรับ PCB มีแรง หน้าสัมผัส สูงสุดและอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นต่ำ
[คุณสมบัติ]
·สามารถเชื่อมต่อได้ 2 สาย
·ตระหนักถึงการ อุปกรณ์สายไฟ มีความหนาแน่นสูงพร้อม การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ หลายขั้นตอน
สะดวกเป็น เทอร์มินอล การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ บน แผ่นวงจร
·ประเภท MKKDSN สามารถติดตั้งบน แผ่นวงจร ที่มี พิทช์ มีประสิทธิภาพ 2.54 มม. ซึ่งจะเพิ่มความหนาแน่นโดยคำนึงถึงปริมาณ การเชื่อมต่อสายไฟ บน แผ่นวงจร
·ระดับบนและล่างทั้งสองมีตำแหน่ง ออฟเซ็ท ครึ่ง พิทช์ ช์ (1.27 มม.) ทำให้งานง่ายมากนอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ ยังมีจุด การเชื่อมต่อสายไฟ มองเห็นได้ชัดเจนที่บริเวณด้านล่าง
·อนุญาตให้มีการเชื่อมต่อระหว่างจำนวนขั้วเดียวกันหรือจำนวนขั้วที่แตกต่างกันโดยให้จำนวนเสาโดยพลการ
· MK3DSN เป็นประเภท 3 ขั้น ที่ MKKDSN ได้รับการพัฒนาเพิ่มเติม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ความสะดวกสูงสุดในระหว่าง การเชื่อมต่อสายไฟ และ งานซ่อมบำรุง
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู | วิธีการติดตั้ง | PCB | จำนวนขั้ว(ขั้ว) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด สกรู | M3 | พิกัดกระแสไฟฟ้า (VDE)(ก) | 13.5 | พิกัดกระแสไฟฟ้า (IEC)(ก) | 13.5 |
พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)(ก) | 10 | ความกว้างของ เทอร์มินอลบล็อค(มิลลิเมตร) | 12.7 | สี | สีเขียว |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า [UL](V) | 300 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า [CUL, CSA](V) | 300 (D) | ขนาดการ การเชื่อมต่อสายไฟ [UL](AWG) | 30-14 |
ขนาด สาย การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด [CUL, CSA](AWG) | 30-14, 28-14 | ระยะห่างระหว่างขั้ว (พิทช์)(มิลลิเมตร) | 5.08 | ขดลวด การเชื่อมต่อสายไฟ ข้ามส่วน (สูงสุด)(มม ^ (2)) | 1.5 |
กระแสไฟฟ้า(A) | 13.5 | คุณสมบัติ | UL94 V-0 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MKKDSN1.5-2-5.08 ในชุด เทอร์มินอลบล็อค สำหรับ PCB (ประเภท 2 เครื่องวัดระดับน้ำ 3 เครื่องวัดระดับน้ำ )
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง