(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฝาครอบป้องกันฝุ่นละออง ซีรีส์ L6/A6
[คุณสมบัติ]
· อุปกรณ์เสริมสำหรับชุดควบคุมขนาดเล็ก ซีรีส์ L6/A6 สำหรับโครงร่างไฟแฟลชโดยเฉพาะ
· อุปกรณ์เสริมซีรีส์ L6/A6
· ขนาดกรอบ: แบบกลม: ø24 มม., แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส: 24 มม., แบบสี่เหลี่ยม: 24 × 30 มม.
·ขนาดแผงตัด: ประเภทกลม: ⌀20.2 mm,แบบ แบบเหลี่ยม: 20.2 มม. ,แบบสี่เหลี่ยม: 20.2 × 26.2 มม.
· มีฝาปิดป้องกันฝุ่นละออง
· ฝาครอบป้องกันฝุ่นละอองมาพร้อมกรอบไฟกระพริบเฉพาะ
· โครงสร้างป้องกัน IP65
รหัสสินค้า |
---|
LA9Z-DS6 |
LA9Z-DS7 |
LA9Z-DS8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 367.00 ฿ 314.01 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | ขอราคา | สำหรับประเภทวงกลม | ||
฿ 367.00 ฿ 314.01 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | ขอราคา | สำหรับรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า | ||
฿ 367.00 ฿ 204.02 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สำหรับรูปทรงยาว |
กำลังโหลด …
สเปค | ฝาครอบป้องกันฝุ่นละออง (พร้อมกรอบไฟกระพริบเฉพาะ) | ใช้ | สวิตช์ปุ่มกดส่องสว่าง ซีรีส์ L6/ A6 | โครงสร้างในการป้องกัน | IP65 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ( ตัวเครื่อง หลัก) | โพลีเอไมด์เรซิ่น | วัสดุ (ปก / ยาม) | ยางซิลิโคน (โปร่งใส) | วัสดุ (บรรจุภัณฑ์) | NA |
วัสดุ (แผ่นเพลท แคลมป์ยึด) | สเตนเลส | สี | สีดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง