(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
พาวเวอร์รีเลย์ความจุสูง ทนแรงดันสูง พร้อมโครงสร้างแบบปิดผนึก
[คุณสมบัติ]
· หน้าสัมผัสพาวเวอร์ขนาดเล็ก 1a 5 A (8 A), 1a1b, 2a, หน้าสัมผัส 2b 5 A
· การใช้พลังงาน 98 mW และความไวสูง (รุ่น G6B-1114P-US, รุ่น G6B-1174P-US)
· มีความเป็นฉนวนสูง พร้อมความทนต่อแรงดันไฟฟ้า 3,000 V AC (ความทนต่อแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์ 6 kV) ระหว่างคอยล์และหน้าสัมผัส
· มีตัวเลือกแพคเกจแบบแท่งสำหรับใช้ในสายการผลิตอัตโนมัติ
· รุ่นมาตรฐาน ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL508 และ CSA
· มีตัวเลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน SEV
[การใช้งาน]
· สำหรับการสลับโหลด 3 A ขึ้นไปในเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน อุปกรณ์ FA อุปกรณ์ในอุตสาหกรรม สิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่อยู่อาศัย และอื่นๆ
รูปลักษณ์ภายนอกของพาวเวอร์รีเลย์ G6B
วัสดุหน้าสัมผัส | รุ่นมาตรฐาน (โลหะผสมเงิน [วัสดุปลอดแคดเมียม]) | |||
---|---|---|---|---|
จำนวนหน้าสัมผัส | ฟังก์ชั่น | การกำหนดหน้าสัมผัส | รุ่น | พิกัดแรงดันไฟฟ้าคอยล์ (V) |
1 ขั้ว | ชนิดเดี่ยว ชนิด Stable | หน้าสัมผัส 1a (รุ่นมาตรฐาน) | รุ่น G6B-1114P-US | 5, 12, 24 DC |
หน้าสัมผัส 1a (ประเภทความจุสูง) | รุ่น G6B-1174P-US | 5, 12, 24 DC | ||
ขดลวดคู่ ประเภทการล็อค | หน้าสัมผัส 1a (รุ่นมาตรฐาน) | รุ่น G6BK-1114P-US | 5, 12 DC | |
24 DC | ||||
ชนิดเดี่ยว ชนิด Stable | หน้าสัมผัส 1a (ไฟแสดงการทำงานความจุสูง + ไดโอดในตัว) | รุ่น G6B-1177P-ND-US | 5, 12, 24 DC | |
2 ขั้ว | ชนิดเดี่ยว ชนิด Stable | หน้าสัมผัส 1a1b (รุ่นมาตรฐาน) | รุ่น G6B-2114P-US | 5, 12, 24 DC |
หน้าสัมผัส 2a (รุ่นมาตรฐาน) | รุ่น G6B-2214P-US | 5, 12, 24 DC | ||
หน้าสัมผัส 2b (รุ่นมาตรฐาน) | รุ่น G6B-2014P-US | 5, 12, 24 DC |
วัสดุหน้าสัมผัส | หน้าสัมผัสชนิด AgSnIn | |||
---|---|---|---|---|
จำนวนหน้าสัมผัส | ฟังก์ชั่น | การกำหนดหน้าสัมผัส | รุ่น | พิกัดแรงดันไฟฟ้าคอยล์ (V) |
1 ขั้ว | ชนิดเดี่ยว ชนิด Stable | หน้าสัมผัส 1a (รุ่นมาตรฐาน) | รุ่น G6B-1114P-FD-US | 5, 12, 24 DC |
หน้าสัมผัส 1a (ประเภทความจุสูง) | รุ่น G6B-1174P-FD-US | 5, 12, 24 DC | ||
ชนิดเดี่ยว ชนิด Stable | หน้าสัมผัส 1a (ไฟแสดงการทำงานความจุสูง + ไดโอดในตัว) | รุ่น G6B-1177P-FD-ND-US | 24 DC | |
2 ขั้ว | ชนิดเดี่ยว ชนิด Stable | หน้าสัมผัส 1a1b (รุ่นมาตรฐาน) | รุ่น G6B-2114P-FD-US | 5, 24 DC |
หน้าสัมผัส 2a (รุ่นมาตรฐาน) | รุ่น G6B-2214P-FD-US | 24 DC |
ขนาดภายนอก รุ่น G6B-1114P(-FD)-US
ขนาดภายนอก รุ่น G6B-1174P(-FD)-US
ขนาดภายนอกของรุ่น G6BU-1114P-US
ขนาดภายนอกของรุ่น G6BK-1114P-US
ขนาดภายนอก รุ่น G6B-1177P(-FD)-ND-US
ขนาดภายนอกของรุ่น G6B-2114P-US, รุ่น G6B-2214P-US, รุ่น G6B-2014P-US
รหัสสินค้า |
---|
G6B-2114P-FD-US DC24 |
G6B-2114P-US DC24 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | ฟังก์ชั่น กลอนล็อค | พิกัดกระแสไฟฟ้า หน้าสัมผัส ( ค่า ต่ำสุดสำหรับ AC และ DC) (ก) | ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (DC) (V) | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | การจัดหมวดหมู่ | ไฟ ไฟบอกสถานะ ทำงาน | โครงสร้างในการป้องกัน | ฟังก์ชั่น รีเลย์ | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 303.33 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1a1b | NA | 5 | 24 | 11 | 11 | 20 | รุ่นมาตรฐาน | NA | ชนิดซีลพลาสติก | รูปทรง Stable แบบเดี่ยว | AgSnIn接点(突入電流の大きいDC誘導負荷などにおすすめします。) | ||
฿ 281.67 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1a1b | NA | 5 | 24 | 11 | 11 | 20 | รุ่นมาตรฐาน | NA | ชนิดซีลพลาสติก | รูปทรง Stable แบบเดี่ยว | - |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | รูปทรงเทอร์มินอล | สำหรับ แผ่นวงจร | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / TUV / CSA |
---|---|---|---|---|---|
กลไก หน้าสัมผัส | ชนิดเดี่ยว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง