1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พาวเวอร์รีเลย์ G6B (รหัสสินค้า)

RELAY

พาวเวอร์รีเลย์ G6B
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 194.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

พาวเวอร์รีเลย์ความจุสูง ทนแรงดันสูง พร้อมโครงสร้างแบบปิดผนึก
[คุณสมบัติ]
· หน้าสัมผัสพาวเวอร์ขนาดเล็ก 1a 5 A (8 A), 1a1b, 2a, หน้าสัมผัส 2b 5 A
· การใช้พลังงาน 98 mW และความไวสูง (รุ่น G6B-1114P-US, รุ่น G6B-1174P-US)
· มีความเป็นฉนวนสูง พร้อมความทนต่อแรงดันไฟฟ้า 3,000 V AC (ความทนต่อแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์ 6 kV) ระหว่างคอยล์และหน้าสัมผัส
· มีตัวเลือกแพคเกจแบบแท่งสำหรับใช้ในสายการผลิตอัตโนมัติ
· รุ่นมาตรฐาน ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL508 และ CSA
· มีตัวเลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน SEV
[การใช้งาน]
· สำหรับการสลับโหลด 3 A ขึ้นไปในเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน อุปกรณ์ FA อุปกรณ์ในอุตสาหกรรม สิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่อยู่อาศัย และอื่นๆ

สเปคพาวเวอร์รีเลย์ G6B

พาวเวอร์รีเลย์ G6B: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รูปลักษณ์ภายนอกของพาวเวอร์รีเลย์ G6B

  • โครงสร้างซีลที่มีความจุสูงและความต้านความดันสูง หน้าสัมผัส 1a ขนาดเล็ก 5 A (8 A), หน้าสัมผัส 1a1b, 2a, 2b 5 A รุ่นพาวเวอร์
  • การใช้พลังงาน 98 mW และความไวสูง (รุ่น G6B-1114P-US, รุ่น G6B-1174P-US)
  • มีความเป็นฉนวนสูง พร้อมความทนต่อแรงดันไฟฟ้า 3,000 V AC (ความทนต่อแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์ 6 kV) ระหว่างคอยล์-หน้าสัมผัส
  • บรรจุภัณฑ์แบบแท่งยังสามารถใช้งานได้กับสายการผลิตอัตโนมัติ
  • UL508คือรุ่นมาตรฐาน และได้รับการรับรอง มาตรฐาน CSA นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง มาตรฐาน SEV
  • Series นี้ยังรวมถึงประเภทหน้าสัมผัส FD (AgSnIn) ซึ่งเหมาะสำหรับโหลดที่สร้างแรงดันไฟกระชากเช่นโหลดเหนี่ยวนำและโหลดความจุ
  • ชุดที่ประกอบด้วยประเภทที่รองรับการล้างทำความสะอาดด้วยอัลตร้าโซนิค
  • Series ประกอบด้วยประเภทที่มีไฟแสดงสถานะการทำงานและไดโอดดูดซับไฟกระชาก
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ยังมีรุ่น 2 ขั้วด้วย
วัสดุหน้าสัมผัสรุ่นมาตรฐาน (โลหะผสมเงิน [วัสดุปลอดแคดเมียม])
จำนวนหน้าสัมผัสฟังก์ชั่นการกำหนดหน้าสัมผัสรุ่นพิกัดแรงดันไฟฟ้าคอยล์ (V)
1 ขั้วชนิดเดี่ยว
ชนิด Stable
หน้าสัมผัส 1a
(รุ่นมาตรฐาน)
รุ่น G6B-1114P-US5, 12, 24 DC
หน้าสัมผัส 1a
(ประเภทความจุสูง)
รุ่น G6B-1174P-US5, 12, 24 DC
ขดลวดคู่
ประเภทการล็อค
หน้าสัมผัส 1a
(รุ่นมาตรฐาน)
รุ่น G6BK-1114P-US5, 12 DC
24 DC
ชนิดเดี่ยว
ชนิด Stable
หน้าสัมผัส 1a
(ไฟแสดงการทำงานความจุสูง
+ ไดโอดในตัว)
รุ่น G6B-1177P-ND-US5, 12, 24 DC
2 ขั้วชนิดเดี่ยว
ชนิด Stable
หน้าสัมผัส 1a1b
(รุ่นมาตรฐาน)
รุ่น G6B-2114P-US5, 12, 24 DC
หน้าสัมผัส 2a
(รุ่นมาตรฐาน)
รุ่น G6B-2214P-US5, 12, 24 DC
หน้าสัมผัส 2b
(รุ่นมาตรฐาน)
รุ่น G6B-2014P-US5, 12, 24 DC
วัสดุหน้าสัมผัสหน้าสัมผัสชนิด AgSnIn
จำนวนหน้าสัมผัสฟังก์ชั่นการกำหนดหน้าสัมผัสรุ่นพิกัดแรงดันไฟฟ้าคอยล์ (V)
1 ขั้วชนิดเดี่ยว
ชนิด Stable
หน้าสัมผัส 1a
(รุ่นมาตรฐาน)
รุ่น G6B-1114P-FD-US5, 12, 24 DC
หน้าสัมผัส 1a
(ประเภทความจุสูง)
รุ่น G6B-1174P-FD-US5, 12, 24 DC
ชนิดเดี่ยว
ชนิด Stable
หน้าสัมผัส 1a
(ไฟแสดงการทำงานความจุสูง
+ ไดโอดในตัว)
รุ่น G6B-1177P-FD-ND-US24 DC
2 ขั้วชนิดเดี่ยว
ชนิด Stable
หน้าสัมผัส 1a1b
(รุ่นมาตรฐาน)
รุ่น G6B-2114P-FD-US5, 24 DC
หน้าสัมผัส 2a
(รุ่นมาตรฐาน)
รุ่น G6B-2214P-FD-US24 DC
  • *ดูแคตตาล็อกสำหรับรหัสรุ่นและชนิดอื่นๆ นอกเหนือจากข้างต้น

พาวเวอร์รีเลย์ G6B ขนาดภายนอก

พาวเวอร์รีเลย์ G6B: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ขนาดภายนอก รุ่น G6B-1114P(-FD)-US

พาวเวอร์รีเลย์ G6B: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ขนาดภายนอก รุ่น G6B-1174P(-FD)-US

พาวเวอร์รีเลย์ G6B: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ขนาดภายนอกของรุ่น G6BU-1114P-US

พาวเวอร์รีเลย์ G6B: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ขนาดภายนอกของรุ่น G6BK-1114P-US

พาวเวอร์รีเลย์ G6B: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ขนาดภายนอก รุ่น G6B-1177P(-FD)-ND-US

พาวเวอร์รีเลย์ G6B: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ขนาดภายนอกของรุ่น G6B-2114P-US, รุ่น G6B-2214P-US, รุ่น G6B-2014P-US

รหัสสินค้า
G6B-2114P-US DC12 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการกำหนดค่าหน้าสัมผัส ฟังก์ชั่น กลอนล็อค พิกัดกระแสไฟฟ้า หน้าสัมผัส ( ค่า ต่ำสุดสำหรับ AC และ DC)
(ก)
ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (DC)
(V)
ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
การจัดหมวดหมู่ ไฟ ไฟบอกสถานะ ทำงาน โครงสร้างในการป้องกัน ฟังก์ชั่น รีเลย์ บันทึก

฿ 282.00

฿ 161.11

RELAY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1a1bNA512111120รุ่นมาตรฐานNAชนิดซีลพลาสติกรูปทรง Stable แบบเดี่ยว-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน อุปกรณ์แหล่งจ่าย รูปทรงเทอร์มินอล สำหรับ แผ่นวงจร มาตรฐาน ตัวแทน UL / TUV / CSA
กลไก หน้าสัมผัส ชนิดเดี่ยว

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน G6B-2114P-US DC12 ในชุด พาวเวอร์รีเลย์ G6B

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
G6B-1114P-US DC12
G6B-1114P-US DC24
G6B-1114P-US DC5
G6B-2114P-US DC24
G6B-2214P-FD-US DC24
G6B-2214P-US DC12
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการกำหนดค่าหน้าสัมผัส ฟังก์ชั่น กลอนล็อค พิกัดกระแสไฟฟ้า หน้าสัมผัส ( ค่า ต่ำสุดสำหรับ AC และ DC)
(ก)
ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (DC)
(V)
ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
การจัดหมวดหมู่ ไฟ ไฟบอกสถานะ ทำงาน โครงสร้างในการป้องกัน ฟังก์ชั่น รีเลย์ บันทึก

฿ 230.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1aNA512101020รุ่นมาตรฐานNAชนิดซีลพลาสติกรูปทรง Stable แบบเดี่ยว-

฿ 282.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1aNA524101020รุ่นมาตรฐานNAชนิดซีลพลาสติกรูปทรง Stable แบบเดี่ยว-

฿ 271.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1aNA55101020รุ่นมาตรฐานNAชนิดซีลพลาสติกรูปทรง Stable แบบเดี่ยว-

฿ 281.67

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1a1bNA524111120รุ่นมาตรฐานNAชนิดซีลพลาสติกรูปทรง Stable แบบเดี่ยว-

฿ 293.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2aNA524111120รุ่นมาตรฐานNAชนิดซีลพลาสติกรูปทรง Stable แบบเดี่ยวAgSnIn接点(突入電流の大きいDC誘導負荷などにおすすめします。)

฿ 267.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2aNA512111120รุ่นมาตรฐานNAชนิดซีลพลาสติกรูปทรง Stable แบบเดี่ยว-