(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฐานรอง/แผ่นรอง- แบบรวมผลิตภัณฑ์ นี้ใช้กับ เหล็กกล้า บาง
[คุณสมบัติ]
•ช่วยให้สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว
•นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในงานที่ต้องวาง ท่อเหล็ก ชั่วคราว
•ส่วนอานเป็นแบบ บานพับ ที่ช่วยให้สามารถติดตั้ง สกรู เดี่ยวได้
•ใช้สกรูป้องกันการตกเพื่อป้องกันไม่ให้สกรูที่ติดตั้งหลุดออกจากส่วนอาน
• ฐานรอง/แผ่นรอง สามารถยึดได้โดยใช้จุด พุก จุดเดียว
•สามารถใช้ในการปฏิบัติงานที่ต้อง ท่อเหล็ก ชั่วคราวเมื่อทำงานกับท่อแนวนอน
รหัสสินค้า |
---|
SA-19E |
SA-19S |
SA-25E |
SA-25S |
SA-31E |
SA-31S |
SA-39E |
SA-39S |
SA-V16S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิมพ์ | วัสดุ | รุ่น | วัสดุ | ขนาด (mm) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อเหล็กที่ใช้งานได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 117.00 | SADDLE | 20 ชิ้น | 12 วัน | อื่น | แผ่นเหล็กชุบสังกะสีร้อน | 19 | SPCC | 56×23×26.7 | 4571486500439 | 443-7179 | 19 | ||
฿ 232.00 | SADDLE | 20 ชิ้น | 12 วัน | อื่น | สเตนเลส (SUS) | 19 | SUS304 | 56×23×26.7 | 4571486500446 | 443-7187 | 19 | ||
฿ 125.00 | SADDLE | 15 ชิ้น | 10 วัน | อื่น | แผ่นเหล็กชุบสังกะสีร้อน | 25 | SPCC | 62×23×32.8 | 4571486500477 | 443-7217 | 25 | ||
฿ 247.00 | SADDLE | 15 ชิ้น | 12 วัน | อื่น | สเตนเลส (SUS) | 25 | SUS304 | 62×23×32.8 | 4571486500484 | 443-7225 | 25 | ||
฿ 158.00 | SADDLE | 10 ชิ้น | 19 วัน | อื่น | แผ่นเหล็กชุบสังกะสีร้อน | 31 | SPCC | 68×25×39.4 | 4571486500514 | 443-7250 | 31 | ||
฿ 320.00 | SADDLE | 10 ชิ้น | 19 วัน | อื่น | สเตนเลส (SUS) | 31 | SUS304 | 68×25×39.4 | 4571486500521 | 443-7268 | 31 | ||
฿ 165.00 | SADDLE | 10 ชิ้น | 12 วัน | อื่น | แผ่นเหล็กชุบสังกะสีร้อน | 39 | SPCC | 80×25×46.1 | 4571486500552 | 443-7292 | 39 | ||
฿ 380.00 | SADDLE | 10 ชิ้น | 19 วัน | อื่น | สเตนเลส (SUS) | 39 | SUS304 | 80×25×46.1 | 4571486500569 | 443-7306 | 39 | ||
฿ 305.24 | AIR CONDITIONING MATERIALS | 20 ชิ้น | 19 วัน | - | - | สายยาง VE 16 | SUS304 | 56×23×30.0 | 4571486500583 | 443-7322 | 16 |
กำลังโหลด …
เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง | 5×10 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง