(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· สินค้านี้เป็นเฟอร์รูลเหล็กกล้าสำหรับป้องกันส่วนปลายท่อของยูนิต Keiflex
รหัสสินค้า |
---|
KFL10 |
KFL12 |
KFL16 |
KFL22 |
KFL28 |
KFL36 |
KFL42 |
KFL54 |
KFL70 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิมพ์ | ท่อ ขดลวด สายยาง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 39.48 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 50 ชิ้น | 3 วัน | - | - | 10 (หมายเหตุ) | |||
฿ 83.05 ฿ 30.66 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | อื่น | 12 (หมายเหตุ) | |||
฿ 83.05 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | อื่น | 16 (หมายเหตุ) | |||
฿ 71.87 ฿ 34.30 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | อื่น | 22 (หมายเหตุ) | |||
฿ 81.00 ฿ 38.82 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | อื่น | 28 (หมายเหตุ) | |||
฿ 2,024.11 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | อื่น | 36 (หมายเหตุ) | ||
฿ 1,782.22 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | อื่น | 42 (หมายเหตุ) | ||
฿ 2,145.05 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | อื่น | 54 (หมายเหตุ) | ||
฿ 1,219.51 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | อื่น | 70 (หมายเหตุ) |
กำลังโหลด …
ช่วงอุณหภูมิ(°C) | -50 ถึง 200 | วัสดุ หลัก | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบสังกะสีแบบใช้ไฟฟ้า (ไตรวาเลนท์ไบรท์โครเมต) |
---|---|---|---|---|---|
บันทึก | (หมายเหตุ) คือ KMS, KMV, KPF, KIC, KIH, KIV, KPBF, KUU, KCS, KMB, KIB, KM, และ KI |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง