1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์สำหรับน็อคเอาท์ (มีเกลียวนอกสำหรับท่อเหล็กกล้าหนาร้อยสายไฟ)【1-20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คอนเนคเตอร์สำหรับน็อคเอาท์ (มีเกลียวนอกสำหรับท่อเหล็กกล้าหนาร้อยสายไฟ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 224.38/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์เสริมท่อโลหะร้อยสายไฟ, คอนเนคเตอร์สำหรับ Plica Tube มาตรฐาน
[คุณสมบัติ]
· เชื่อมต่อกับ Plica Tube ด้วยการขันเกลียว
· วัสดุหลักของบอดี้หลัก และอื่นๆ คือ ซิงค์อัลลอยหล่อฉีด
· ชนิดไม่กันน้ำ
· ช่วงอุณหภูมิใช้งาน คือ -45 ถึง +150 °C
· มีล็อคนัทเหล็กกล้า (SPHC)
· Plica Tube และคอนเนคเตอร์ มีความต้านทานแรงดึงเท่ากับ 500 N (JIS C8461-22 code 3 medium)
[การใช้งาน]
· คอนเนคเตอร์แบบนอนยูเนี่ยนสำหรับเชื่อมต่อ Plica Tube ชนิดกันน้ำเข้ากับน็อคเอาท์ของกล่อง

Drawing และขนาดของคอนเนคเตอร์สำหรับน็อคเอาท์ (มีเกลียวนอกสำหรับท่อเหล็กกล้าหนาร้อยสายไฟ)

คอนเนคเตอร์สำหรับน็อคเอาท์ (มีเกลียวนอกสำหรับท่อเหล็กกล้าหนาร้อยสายไฟ)

คอนเนคเตอร์สำหรับน็อคเอาท์ (มีเกลียวนอกสำหรับท่อเหล็กกล้าหนาร้อยสายไฟ)

Drawing ของคอนเนคเตอร์สำหรับน็อคเอาท์ (มีเกลียวนอกสำหรับท่อเหล็กกล้าหนาร้อยสายไฟ)

Drawing ของคอนเนคเตอร์สำหรับน็อคเอาท์ (มีเกลียวนอกสำหรับท่อเหล็กกล้าหนาร้อยสายไฟ)

รหัสสินค้าPlica Tube ที่เชื่อมต่อได้
ท่อ
สายเคเบิลที่สอดได้
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสูงสุด
⌀BØdl 1l 2สกรูเชื่อมต่อ JIS C 8305น้ำหนัก
(ก./ชิ้น)
⌀S1ขนาดเกลียว
BG10PZ108299.21216.820.9CTG1623
BG1515132914.11216.820.9CTG1623
BG17171529.215.91219.820.9CTG1644
※ BG24-1624143414.512.818.320.9CTG1643
BG24242037.121.01222.026.4CTG2262
BG30302544.525.51625.433.2CTG28119
BG38383353.834.01628.941.9CTG36168
BG50503966.639.71828.947.8CTG42239
※ BG50-5450487448.51827.359.6CTG54210
BG6363517852.21828.359.6CTG54239
BG7676679367.51928.675.1CTG70316
BG83837910680.02030.887.8CTG82354
BG101-921019112192.32231.0100.3CTG92509
BG101-1041019813599.22331.0113.0CTG104530
  • *รหัสสินค้าที่มี * กำกับเป็นสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน JIS C 8350
รหัสสินค้า
BG10
BG15
BG17
BG24
BG30SALE
BG38
BG50
BG50-54
BG63
BG76
BG83
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานท่อ ขดลวด สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุดของ สายไฟ รองรับการใช้งาน
(มิลลิเมตร)
สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ (φS1)
(มิลลิเมตร)
สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ( ขนาดเกลียว) การใช้งาน ช่วงอุณหภูมิ
(°C)
วัสดุ หลัก กระบวนการเตรียมผิว มาตรฐาน

฿ 871.37

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน -PZ10820.9CTG16ไม่กันน้ำ-45 ถึง 150ซิงค์อัลลอยหล่อฉีด (ZDC2)ชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า (ไตรวาเลนท์ไบรท์โครเมต)JIS C8350, PSE

฿ 816.78

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน -PZ151320.9CTG16ไม่กันน้ำ-45 ถึง 150ซิงค์อัลลอยหล่อฉีด (ZDC2)ชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า (ไตรวาเลนท์ไบรท์โครเมต)JIS C8350, PSE

฿ 599.73

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10PZ171520.9CTG16กันน้ำ-45 – 150ซิงค์อัลลอยดายแคส (ZDC2)ชุบสังกะสีแบบใช้ไฟฟ้า (ไตรวาเลนท์ไบรท์โครเมต)JIS C8350, PSE

฿ 847.36

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10PZ242026.4CTG22กันน้ำ-45 – 150ซิงค์อัลลอยดายแคส (ZDC2)ชุบสังกะสีแบบใช้ไฟฟ้า (ไตรวาเลนท์ไบรท์โครเมต)JIS C8350, PSE

฿ 1,231.07

฿ 629.32

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน -PZ302533.2CTG28กันน้ำ-45 – 150ซิงค์อัลลอยดายแคส (ZDC2)ชุบสังกะสีแบบใช้ไฟฟ้า (ไตรวาเลนท์ไบรท์โครเมต)JIS C8350, PSE

฿ 224.38

PROTECTIVE TUBE OPTION 2 ชิ้น 5 วัน -PZ383341.9CTG36กันน้ำ-45 – 150ซิงค์อัลลอยดายแคส (ZDC2)ชุบสังกะสีแบบใช้ไฟฟ้า (ไตรวาเลนท์ไบรท์โครเมต)JIS C8350, PSE

฿ 254.88

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 5 วัน -PZ503947.8CTG42กันน้ำ-45 – 150ซิงค์อัลลอยดายแคส (ZDC2)ชุบสังกะสีแบบใช้ไฟฟ้า (ไตรวาเลนท์ไบรท์โครเมต)JIS C8350, PSE

฿ 325.15

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 9 วัน -PZ504859.6CTG54กันน้ำ-45 – 150ซิงค์อัลลอยดายแคส (ZDC2)ชุบสังกะสีแบบใช้ไฟฟ้า (ไตรวาเลนท์ไบรท์โครเมต)PSE

฿ 1,212.87

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน -PZ635159.6CTG54กันน้ำ-45 – 150ซิงค์อัลลอยดายแคส (ZDC2)ชุบสังกะสีแบบใช้ไฟฟ้า (ไตรวาเลนท์ไบรท์โครเมต)JIS C8350, PSE

฿ 306.85

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 9 วัน -PZ766775.1CTG70กันน้ำ-45 – 150ซิงค์อัลลอยดายแคส (ZDC2)ชุบสังกะสีแบบใช้ไฟฟ้า (ไตรวาเลนท์ไบรท์โครเมต)JIS C8350, PSE

฿ 1,174.16

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน -PZ837987.8CTG82กันน้ำ-45 – 150ซิงค์อัลลอยดายแคส (ZDC2)ชุบสังกะสีแบบใช้ไฟฟ้า (ไตรวาเลนท์ไบรท์โครเมต)JIS C8350, PSE

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ตัวเชื่อมต่อ วัสดุ สังกะสีหล่อ