1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คัปปลิ้งผสม (สำหรับเชื่อมต่อ Plica Tube มาตรฐาน เข้ากับท่อร้อยสายไฟ หรือท่อเหล็กกล้าบางร้อยสายไฟที่มีเกลียว)【10-20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คัปปลิ้งผสม (สำหรับเชื่อมต่อ Plica Tube มาตรฐาน เข้ากับท่อร้อยสายไฟ หรือท่อเหล็กกล้าบางร้อยสายไฟที่มีเกลียว)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 629.93/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· คัปปลิ้งผสมแบบมีเกลียวสำหรับเชื่อมต่อ Plica Tube เข้ากับท่อเหล็กร้อยสายไฟ
· เหมาะสำหรับเชื่อมต่อท่อเหล็กกล้าบางร้อยสายไฟ

รหัสสินค้า
KC17
KC24
KC30
KC50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งท่อ ขดลวด สายยาง ท่อ ขดลวด สายยาง (ฯลฯ ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุดของ สายไฟ รองรับการใช้งาน
(มิลลิเมตร)

฿ 629.93

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน PZ17C19 (ค่ากำหนด) / CTC19 (ค่ากำหนดของเกลียว)15

฿ 811.34

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน PZ24C25 (ค่ากำหนด) / CTC25 (ค่ากำหนดของเกลียว)21

฿ 1,476.51

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน PZ30C31 (ค่ากำหนด) / CTC31 (ค่ากำหนดของเกลียว)28

฿ 1,506.75

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน PZ50C51 (ค่ากำหนด) / CTC51 (ค่ากำหนดของเกลียว)47

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ การมีเพศสัมพันธ์ วัสดุ สังกะสีหล่อ การใช้งาน กันน้ำ
ช่วงอุณหภูมิ(°C) -50 – 150 วัสดุ หลัก ซิงค์อัลลอยดายแคส (ZDC2) กระบวนการเตรียมผิว ชุบสังกะสีแบบใช้ไฟฟ้า (ไตรวาเลนท์ไบรท์โครเมต)
มาตรฐาน JIS C8350, PSE