(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· มีตัวเลือกสำหรับต่อสายไฟกับแผงวงจรและต่อสายไฟกับสายไฟให้เลือกใช้
· มีตัวเลือกหัวต่อชนิดรูทะลุและติดตั้งกับพื้นผิวให้เลือกใช้เช่นกัน
· ชนิดตรง (2) (ตัวเรือนที่รองรับการใช้งาน: 51021)
ประเภท | หัวต่อแผงวงจร |
---|---|
ซีรีส์ | 53398 |
การใช้งาน | สายสัญญาณ, ต่อสายไฟกับแผงวงจร |
ลำดับตัวคูณลดค่าพิกัดกระแสไฟฟ้า | 987651-3691 |
ภาพรวม | ระบบคอนเนคเตอร์ PicoBlade |
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | PicoBlade |
UPC | 822348164295 |
รหัสสินค้า | 53398-0271 |
---|---|
แบบ Breakaway | ไม่ |
วงจร (มีโหลด) | 2 |
วงจร (สูงสุด) | 2 |
สี - เรซิน | สีธรรมชาติ |
ความทนทาน (จำนวนครั้งเชื่อมต่อสูงสุด) | 30 |
First Mate / Last Break | ไม่ |
ไวไฟ | 94 V-0 |
สามารถใช้สายเรืองแสงได้ | ไม่ |
ไกด์ถึงส่วนเชื่อมต่อ | ไม่ |
ล็อคกับคู่เชื่อมต่อ | มี |
ความสูงการเชื่อมต่อ | 5.70 mm |
วัสดุ - โลหะ | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ |
วัสดุ - ชุบผิวเชื่อมต่อ | ดีบุก |
วัสดุ - ชุบผิวขั้วต่อ | ดีบุก |
วัสดุ - เรซ่น | ไนล่อน |
น้ำหนักสุทธิ | 125.400/มก. |
จำนวนแถว | 1 |
ทิศทาง | แนวตั้ง |
ความยางหาง PC | 0.60 mm |
ตัวระบุตำแหน่งแผงวงจร | ไม่ |
ตัวคงตำแหน่งแผงวงจร | มี |
ประเภทบรรจุภัณฑ์ | เทปนูนบนส่วนม้วน |
ระยะพิตช์ - ผิวหน้าเชื่อมต่อ | 1.25 mm |
ส่วนใส่ขั้วกับคู่เชื่อมต่อ | มี |
ขั้วต่อกับแผงวงจร | มี |
มีตัวหุ้ม | บางส่วน |
ซ้อนกันได้ | ไม่ |
ช่วงอุณหภูมิขณะทำงาน | -40 °C ถึง +105 °C |
ผิวหน้าขั้วต่อ: รูปแบบ | ติดตั้งพื้นผิว |
กระแสไฟฟ้าสูงสุดต่อหน้าสัมผัส: 1.0A
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด: 125V
Drawing แสดงโครงร่าง - รหัสสินค้า: 53398-0271
รหัสสินค้า |
---|
53398-0271 |
53398-0371 |
53398-0471 |
53398-0571 |
53398-0871 |
53398-1071 |
53398-1271 |
53398-1471 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนพิน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 23.73 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | ||
฿ 16.33 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 98 วัน | - | 3 | ||
฿ 13.24 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 98 วัน | - | 4 | ||
฿ 16.33 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 98 วัน | - | 5 | ||
฿ 33.60 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 8 | ||
฿ 46.81 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 10 | ||
฿ 46.36 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 98 วัน | - | 12 | ||
฿ 32.41 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 14 |
กำลังโหลด …
รูปทรงของคอนเนคเตอร์ | สี่เหลี่ยมจัตุรัส | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | จำนวน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวผู้ (ปลั๊ก) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | สำหรับ PCB | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 1 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 125 |
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | ฟังก์ชั่นป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA | มาตรฐาน ตัวแทน | UL |
พิทช์(มิลลิเมตร) | 1.25 | จำนวนคอลัมน์ | 1 | ล็อค ผสมพันธุ์ | มี |
การ การชุบผิว เทอร์มินอล | ดีบุก | สี | สีธรรมชาติ | คู่ผสมพันธุ์ | 51021 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง