(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ขั้วต่อ พิทช์ สายสัญญาณพร้อมหัว 10.00 มม. สำหรับการ คอนเนคเตอร์ ลวดต่อสายและสายต่อ แผ่นวงจร
· กระแสไฟฟ้า สูงสุดพร้อมอุปกรณ์ 2 ขั้ว และขนาด ขดลวด ที่เหมาะสมคือ 50.0 A สำหรับ 8AWG (เทอร์มินอล: 42817 ตัวเสื้อ: 42,816)
ทั่วไป
ประเภท | เรือน หางปลา |
---|---|
Series | 42818 |
การใช้งาน | อุปกรณ์แหล่งจ่าย Wire-to-Board |
ภาพรวม | Mini-Fit Sr. ขั้วต่อสาย อุปกรณ์แหล่งจ่าย |
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | มินิฟิตซีเนียร์ |
UPC | 800754382014 |
ทางกายภาพ
วงจร (สูงสุด) | 2 |
---|---|
สี - เรซิ่น | สีดำ |
ไวไฟ | 94 V-0 |
เพศ | ปลั๊ก |
สามารถเรืองแสงได้ | ไม่ |
ล็อค ไปที่ส่วนผสมพันธุ์ | มี |
วัสดุ - เรซิ่น | โพลีเอสเตอร์ |
น้ำหนักสุทธิ | 5.243 / ก |
จำนวนแถว | 1 |
ประเภทบรรจุภัณฑ์ | ถุง |
อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | มี |
พิทช์ - ส่วนต่อประสานการผสมพันธุ์ | 10.00 มม |
โพลาไรซ์เป็นส่วนผสมพันธุ์ | มี |
วางซ้อนกันได้ | ไม่ |
ช่วงอุณหภูมิ - ขณะทำงาน | -40 ℃ถึง +105 ℃ |
ไฟฟ้า
· กระแสไฟฟ้า - สูงสุดต่อการ หน้าสัมผัส: 50.0 A
การรับรองหน่วยงาน
· CSA: LR19980
· UL: E29179
ข้อมูล กระบวนการแปรรูป ตะกั่วบัดกรี
· ความสามารถใน กระบวนการแปรรูป ปลอดสารตะกั่ว : N / A
ภาพชุด - อ้างอิงเท่านั้น
รหัสสินค้า |
---|
42818-0212 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 38.12 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน |
กำลังโหลด …
รูปทรงของคอนเนคเตอร์ | สี่เหลี่ยมจัตุรัส | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | จำนวน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวผู้ (ปลั๊ก) |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนพิน | 2 | การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 50 |
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | ฟังก์ชั่นป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / TUV / CSA |
พิทช์(มิลลิเมตร) | 10.00 | จำนวนคอลัมน์ | 1 | ล็อค ผสมพันธุ์ | มี |
อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | มี | สี | สีดำ | การปรับ เทอร์มินอล | 42817 |
คู่ผสมพันธุ์ | 42816-0212 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 42818-0212 ในชุด คอนเนคเตอร์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย Mini-Fit Sr. ™ (42818)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง