1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
CNE / CSE / CCE ชนิดสกรูแบบใช้ร่วมกันได้, ชนิดสปริง, ชนิดยึดด้วยความดัน 16A / 500V อินเสิร์ท (รหัสสินค้า)

CONNECTORS

CNE / CSE / CCE ชนิดสกรูแบบใช้ร่วมกันได้, ชนิดสปริง, ชนิดยึดด้วยความดัน 16A / 500V อินเสิร์ท
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 259.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

CNE / CSE / CCE, ชนิดสกรูอเนกประสงค์ / ชนิดสปริง / ชนิดย้ำ, 16A / 500V, อินเสิร์ท

[คุณสมบัติ]
· CNE/CSE/CCE.
· ชนิดสกรูอเนกประสงค์ / ชนิดสปริง / ชนิดย้ำ
▪ 16 A / 500 V.
▪ อินเสิร์ท

รหัสสินค้า
CSEF 10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด มาตรฐาน ตัวแทน ชื่อชิ้นส่วน ขนาด ขดลวด สอดคล้องกัน (ส่วนข้าม)
(ตารางมิลลิเมตร)
สอดคล้องขนาด ขดลวด
(AWG)
รักษาพื้นผิวสัมผัส ขนาดของตัวเครื่อง
(มิลลิเมตร)
รายละเอียด บันทึก การใช้งาน

฿ 892.65

CONNECTORS 1 ชิ้น 3 วัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)10[อื่น ๆ] ประเภท สปริงUL / CCC / CSAอินเสิร์ทตัวเมีย0.14 ถึง 2.526 ถึง 14ชุบผิวเงิน57.27พร้อมหน้าสัมผัสตัวเมีย--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ A · B · C การใช้งาน การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 16 แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) 500 ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (นาที)(°C) -40 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (สูงสุด)(°C) +125 วัสดุ เทอร์โมพลาสติกเรซิ่นทนไฟ
มาตรฐานอื่น ๆ GL, GOST

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CSEF 10 ในชุด CNE / CSE / CCE ชนิดสกรูแบบใช้ร่วมกันได้, ชนิดสปริง, ชนิดยึดด้วยความดัน 16A / 500V อินเสิร์ท

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CCEF 16 N
CCEF 24
CCEF 24 N
CSEF 16
CSEF 24
CSEM 06
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด มาตรฐาน ตัวแทน ชื่อชิ้นส่วน ขนาด ขดลวด สอดคล้องกัน (ส่วนข้าม)
(ตารางมิลลิเมตร)
สอดคล้องขนาด ขดลวด
(AWG)
รักษาพื้นผิวสัมผัส ขนาดของตัวเครื่อง
(มิลลิเมตร)
รายละเอียด บันทึก การใช้งาน

฿ 346.29

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)32หางปลาCSA / ULอินเสิร์ทตัวเมีย---77.62-หน้าสัมผัสแยกจำหน่ายสำหรับหน้าสัมผัสตัวเมีย

฿ 708.39

1 ชิ้น 3 วัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)24หางปลาCSA / ULอินเสิร์ทตัวเมีย---104.27-หน้าสัมผัสแยกจำหน่ายสำหรับหน้าสัมผัสตัวเมีย

฿ 714.19

1 ชิ้น 3 วัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)48หางปลาCSA / ULอินเสิร์ทตัวเมีย---104.62หมายเลข 1 ถึง 24 / หมายเลข 25 ถึง 48หน้าสัมผัสแยกจำหน่าย-

฿ 1,258.06

1 ชิ้น 3 วัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)16[อื่น ๆ] ประเภท สปริงCCC / CSA / ULอินเสิร์ทตัวเมีย0.14 ถึง 2.526 ถึง 14ชุบผิวเงิน77.27พร้อมหน้าสัมผัสตัวเมีย--

฿ 1,365.29

1 ชิ้น 3 วัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)24[อื่น ๆ] ประเภท สปริงCCC / CSA / ULอินเสิร์ทตัวเมีย0.14 ถึง 2.526 ถึง 14ชุบผิวเงิน104.27พร้อมหน้าสัมผัสตัวเมีย--

฿ 449.03

1 ชิ้น 3 วัน 10เกลียวนอก (ปลั๊ก)6[อื่น ๆ] ประเภท สปริงCCC / CSA / ULอินเสิร์ทตัวผู้0.14 ถึง 2.526 ถึง 14ชุบผิวเงิน44.27พร้อมหน้าสัมผัสตัวผู้--