(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
CNE / CSE / CCE, ชนิดสกรูอเนกประสงค์ / ชนิดสปริง / ชนิดย้ำ, 16A / 500V, อินเสิร์ท
[คุณสมบัติ]
· CNE/CSE/CCE.
· ชนิดสกรูอเนกประสงค์ / ชนิดสปริง / ชนิดย้ำ
▪ 16 A / 500 V.
▪ อินเสิร์ท
รหัสสินค้า |
---|
CSEM 16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | มาตรฐาน ตัวแทน | ชื่อชิ้นส่วน | ขนาด ขดลวด สอดคล้องกัน (ส่วนข้าม) (ตารางมิลลิเมตร) | สอดคล้องขนาด ขดลวด (AWG) | รักษาพื้นผิวสัมผัส | ขนาดของตัวเครื่อง (มิลลิเมตร) | รายละเอียด | บันทึก | การใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,245.29 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 16 | [อื่น ๆ] ประเภท สปริง | UL / CCC / CSA | อินเสิร์ทตัวผู้ | 0.14 ถึง 2.5 | 26 ถึง 14 | ชุบผิวเงิน | 77.27 | พร้อมหน้าสัมผัสตัวผู้ | - | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | A · B · C | การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ |
---|---|---|---|---|---|
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 16 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 500 | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (นาที)(°C) | -40 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (สูงสุด)(°C) | +125 | วัสดุ | เทอร์โมพลาสติกเรซิ่นทนไฟ |
มาตรฐานอื่น ๆ | GL, GOST |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CSEM 16 ในชุด CNE / CSE / CCE ชนิดสกรูแบบใช้ร่วมกันได้, ชนิดสปริง, ชนิดยึดด้วยความดัน 16A / 500V อินเสิร์ท
รหัสสินค้า |
---|
CCEF 10 |
CCEF 16 |
CCEF 16 N |
CCEF 24 |
CCEF 24 N |
CSEM 24 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | มาตรฐาน ตัวแทน | ชื่อชิ้นส่วน | ขนาด ขดลวด สอดคล้องกัน (ส่วนข้าม) (ตารางมิลลิเมตร) | สอดคล้องขนาด ขดลวด (AWG) | รักษาพื้นผิวสัมผัส | ขนาดของตัวเครื่อง (มิลลิเมตร) | รายละเอียด | บันทึก | การใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 294.86 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 10 | หางปลา | CSA / UL | อินเสิร์ทตัวเมีย | - | - | - | 57.27 | - | หน้าสัมผัสแยกจำหน่าย | สำหรับหน้าสัมผัสตัวเมีย | |
฿ 341.34 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 16 | หางปลา | CSA / UL | อินเสิร์ทตัวเมีย | - | - | - | 77.27 | - | หน้าสัมผัสแยกจำหน่าย | สำหรับหน้าสัมผัสตัวเมีย | |
฿ 346.29 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 32 | หางปลา | CSA / UL | อินเสิร์ทตัวเมีย | - | - | - | 77.62 | - | หน้าสัมผัสแยกจำหน่าย | สำหรับหน้าสัมผัสตัวเมีย | |
฿ 708.39 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 24 | หางปลา | CSA / UL | อินเสิร์ทตัวเมีย | - | - | - | 104.27 | - | หน้าสัมผัสแยกจำหน่าย | สำหรับหน้าสัมผัสตัวเมีย | ||
฿ 714.19 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 48 | หางปลา | CSA / UL | อินเสิร์ทตัวเมีย | - | - | - | 104.62 | หมายเลข 1 ถึง 24 / หมายเลข 25 ถึง 48 | หน้าสัมผัสแยกจำหน่าย | - | ||
฿ 1,353.29 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 24 | [อื่น ๆ] ประเภท สปริง | CCC / CSA / UL | อินเสิร์ทตัวผู้ | 0.14 ถึง 2.5 | 26 ถึง 14 | ชุบผิวเงิน | 104.27 | พร้อมหน้าสัมผัสตัวผู้ | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง