(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
CK / CKS ชนิดสกรูขนาดเล็ก / ชนิดสปริง 10 A / 250 V อินเสิร์ท
[คุณสมบัติ]
· CK/CKS.
· ชนิดสกรูขนาดเล็ก / ชนิดสปริง
▪ 10 A/250 V อินเสิร์ท
รหัสสินค้า |
---|
CKF 04 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | การใช้งาน | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มาตรฐาน ตัวแทน | ชื่อชิ้นส่วน | ขนาด ขดลวด สอดคล้องกัน (ส่วนข้าม) (ตารางมิลลิเมตร) | สอดคล้องขนาด ขดลวด (AWG) | รักษาพื้นผิวสัมผัส | สี | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (สูงสุด) (°C) | ประเภทตู้ | ทิศทางการดูดควัน | ขนาดรายการ (มิลลิเมตร) | วัสดุ | รายละเอียด | บันทึก | มาตรฐานอื่น ๆ | การใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 178.29 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 4 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 10 | 250 | ยึดด้วย สกรู | แบบตรง | - | UL / CCC / CSA | อินเสิร์ทตัวเมีย | 0.75 ถึง 2.5 | 18 ถึง 14 | ชุบผิวเงิน | สีขาว | +100 | - | - | - | เทอร์โมพลาสติกเรซิ่นทนไฟ | พร้อมหน้าสัมผัสตัวเมีย | ติดตั้งได้จากด้านหลังของ CKI ตัวเรือนบัลก์เฮดแบบตรง | GL, GOST | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | A · B · C | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (นาที)(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดของตัวเครื่อง(มิลลิเมตร) | 21.21 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CKF 04 ในชุด CK / CKS ชนิดสกรูขนาดเล็กและชนิดสปริง 10 A / 250 V อินเสิร์ท
รหัสสินค้า |
---|
CKAX 03 VGS |
CKF 03 |
CKF 03 N |
CKM 03 |
CKM 03 N |
CKM 04 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | การใช้งาน | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มาตรฐาน ตัวแทน | ชื่อชิ้นส่วน | ขนาด ขดลวด สอดคล้องกัน (ส่วนข้าม) (ตารางมิลลิเมตร) | สอดคล้องขนาด ขดลวด (AWG) | รักษาพื้นผิวสัมผัส | สี | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (สูงสุด) (°C) | ประเภทตู้ | ทิศทางการดูดควัน | ขนาดรายการ (มิลลิเมตร) | วัสดุ | รายละเอียด | บันทึก | มาตรฐานอื่น ๆ | การใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 772.65 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | - | - | - | - | - | - | - | มี | UL / CUL | ฮู้ด | - | - | - | - | +125 | C-TYPE | ด้านบน | 11 | - | พร้อมก้านสแตนเลส | - | - | - | ||
฿ 191.23 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 3 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 10 | 250 | ยึดด้วย สกรู | แบบตรง | - | CCC / CSA / UL | อินเสิร์ทตัวเมีย | 0.75 ถึง 2.5 | 18 ถึง 14 | ชุบผิวเงิน | สีขาว | +100 | - | - | - | เทอร์โมพลาสติกเรซิ่นทนไฟ | พร้อมหน้าสัมผัสตัวเมีย | ติดตั้งได้จากด้านหลังของ CKI ตัวเรือนบัลก์เฮดแบบตรง | GL, GOST | - | ||
฿ 164.58 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 3 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 10 | 250 | ยึดด้วย สกรู | แบบตรง | - | CCC / CSA / UL | อินเสิร์ทตัวเมีย | 0.75 ถึง 2.5 | 18 ถึง 14 | ชุบผิวเงิน | สีดำ | +100 | - | - | - | เทอร์โมพลาสติกเรซิ่นทนไฟ | พร้อมหน้าสัมผัสตัวเมีย | ติดตั้งได้จากด้านหลังของ CKI ตัวเรือนบัลก์เฮดแบบตรง | GL, GOST | - | |
฿ 198.97 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 3 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 10 | 250 | ยึดด้วย สกรู | แบบตรง | - | CCC / CSA / UL | อินเสิร์ทตัวผู้ | 0.75 ถึง 2.5 | 18 ถึง 14 | ชุบผิวเงิน | สีขาว | +100 | - | - | - | เทอร์โมพลาสติกเรซิ่นทนไฟ | พร้อมหน้าสัมผัสตัวผู้ | - | GL, GOST | - | ||
฿ 173.34 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 3 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 10 | 250 | ยึดด้วย สกรู | แบบตรง | - | CCC / CSA / UL | อินเสิร์ทตัวผู้ | 0.75 ถึง 2.5 | 18 ถึง 14 | ชุบผิวเงิน | สีดำ | +100 | - | - | - | เทอร์โมพลาสติกเรซิ่นทนไฟ | พร้อมหน้าสัมผัสตัวผู้ | - | GL, GOST | - | |
฿ 176.77 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 4 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 10 | 250 | ยึดด้วย สกรู | แบบตรง | - | CCC / CSA / UL | อินเสิร์ทตัวผู้ | 0.75 ถึง 2.5 | 18 ถึง 14 | ชุบผิวเงิน | สีขาว | +100 | - | - | - | เทอร์โมพลาสติกเรซิ่นทนไฟ | พร้อมหน้าสัมผัสตัวผู้ | - | GL, GOST | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง