(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หน้าสัมผัสแบบย้ำ 70 A
[คุณสมบัติ]
• หน้าสัมผัสแบบย้ำ 70 A ชุบผิวเงิน
รหัสสินค้า |
---|
CX7FA 10 |
CX7FA 16 |
CX7FA 25 |
CX7MA 10 |
CX7MA 16 |
CX7MA 25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ขนาด ขดลวด สอดคล้องกัน (ส่วนข้าม) (ตารางมิลลิเมตร) | สอดคล้องขนาด ขดลวด (AWG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 352.00 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 10 | 8 ถึง 7 | |
฿ 352.00 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 16 | 6 ถึง 5 | |
฿ 352.00 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 25 | 4 ถึง 3 | |
฿ 227.43 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 10 | 8 ถึง 7 | |
฿ 229.72 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 16 | 6 ถึง 5 | |
฿ 232.00 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 25 | 4 ถึง 3 |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 70 |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 1000 | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | หางปลา | ชื่อชิ้นส่วน | หน้าสัมผัสแบบย้ำชุบผิวเงิน |
กระบวนการเตรียมผิว (วัสดุ) | ชุบผิวเงิน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง