(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปลั๊กพ่วงแม่เหล็กรองรับการใช้งานกับอุปกรณ์ OA ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น (ต่อสายดิน, 15 A, ชนิดป้องกันหลุด )
[คุณสมบัติ]
· แม่เหล็กที่ด้านหลัง (ที่ปลายแต่ละด้าน) ของปลั๊กพ่วงช่วยให้สามารถจัดวางแบบชั่วคราวในสถานที่ต่าง ๆ ได้ง่าย เช่น ที่ด้านข้างของโต๊ะเหล็ก
· การเคลื่อนย้ายก็ง่ายเช่นเดียวกัน
· ปลั๊กพ่วงมีโครงสร้างสองชั้นที่ทนความร้อนและแรงกระแทก
· ขาปลั๊กแบบขนานเสียบง่าย เพียงเสียบแล้วบิดเพื่อป้องกันไม่ให้ปลั๊กหลุด
· ปลั๊กทรงตัว L สามารถเชื่อมต่อได้แบบติดกันได้
· ไฟสีส้มติดสว่างเมื่อมีไฟฟ้าไหลเข้ามาที่ปลั๊กพ่วง
สามารถมองเห็นได้เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านในปลั๊กพ่วง
[การใช้งาน]
· แม่เหล็กช่วยในการเชื่อมต่อสายไฟในที่แคบ กรณีใช้งานที่โต๊ะเหล็ก
รหัสสินค้า |
---|
WCH2402H |
WCH2404B |
WCH2404H |
WCH2432H |
WCH2438H |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรงช่องเสียบ | จำนวนช่องเปิด/ช่องเปิดแยก | ความยาวสายไฟ (ม.) | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 517.00 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ A-3 / A-3 รักษาการป้องกัน | 2 | - | สีเทา | ||
฿ 1,496.00 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | 13 วัน | - | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ A-3 / A-3 รักษาการป้องกัน | 4 | - | [สีดำ] สีดำ | ||
฿ 933.33 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ A-3 / A-3 รักษาการป้องกัน | 4 | - | สีเทา | ||
฿ 1,133.33 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ A-3 / A-3 รักษาการป้องกัน | 2 | 3 | สีเทา | ||
฿ 2,333.33 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | A-3 รักษาการป้องกัน | 8 | 3 | สีเทา |
กำลังโหลด …
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 15 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 125 | แม่เหล็ก | มี |
---|---|---|---|---|---|
แพ็ค ผลิตภัณฑ์ | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง