(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ต่อสายไฟ Molex เข้ากับแผงวงจรโดยตรง (รองรับการใช้งานกับตัวเรือนซีรีส์ 51035 (ขั้วต่อที่ใช้ได้: 50097))
· จำนวนขั้ว: 2 ถึง 18 ขั้ว
Drawing ทั่วไปของซีรีส์ 51035
· วงจร (สูงสุด): 2 ถึง 18
· การติดไฟ: UL94V-0
· ขั้วต่อที่รองรับการใช้งาน: 50097
· สีเรซิน: สีธรรมชาติ
· วัสดุเรซิน: ไนล่อน
· ประเภทบรรจุภัณฑ์: ถุง
· ช่วงอุณหภูมิขณะทำงาน: -40 ถึง +105°C
drawing บอกขนาด
รหัสสินค้า | วงจร (สูงสุด) | ขนาด A | ขนาด B |
---|---|---|---|
51035-0200 | 2 | 5.7 | 2.5 |
51035-0300 | 3 | 8.2 | 5.0 |
51035-0400 | 4 | 10.7 | 7.5 |
51035-0500 | 5 | 13.2 | 10.0 |
51035-0600 | 6 | 15.7 | 12.5 |
51035-0700 | 7 | 18.2 | 15.0 |
51035-0800 | 8 | 20.7 | 17.5 |
51035-0900 | 9 | 23.2 | 20.0 |
51035-1000 | 10 | 25.7 | 22.5 |
51035-1100 | 11 | 28.2 | 25.0 |
51035-1200 | 12 | 30.7 | 27.5 |
51035-1300 | 13 | 33.2 | 30.0 |
51035-1400 | 14 | 35.7 | 35.0 |
51035-1500 | 15 | 38.2 | 37.5 |
รหัสสินค้า |
---|
51035-0200 |
51035-0300 |
51035-0400 |
51035-0500 |
51035-0600 |
51035-0700 |
51035-0800 |
51035-0900 |
51035-1000 |
51035-1200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนพิน | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5.81 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 | - | ||
฿ 8.71 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | - | ||
฿ 9.68 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | - | ||
฿ 11.61 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 5 | - | ||
฿ 13.55 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 6 | - | ||
฿ 14.52 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 7 | สีธรรมชาติ | ||
฿ 16.45 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 8 | - | ||
฿ 18.10 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 9 | - | |
฿ 19.05 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 10 | - | |
฿ 19.81 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 12 | - |
กำลังโหลด …
รูปทรงของคอนเนคเตอร์ | สี่เหลี่ยมจัตุรัส | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | จำนวน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวผู้ (ปลั๊ก) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ | พิทช์(มิลลิเมตร) | 2.50 | จำนวนคอลัมน์ | 1 |
การปรับ เทอร์มินอล | 50097 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง