(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
พิกัดแรงดันไฟฟ้า 125 V - สายไฟ:ใช้ VFF - 7 A (0.75 ตร.ม. ) และ 12 A (1.25 ตร.ม. )ตัวอย่างภาพถ่าย (2P-075VFFGY-2)
อ้างถึง แท็บ แคตตาล็อก "ข้อมูลทางเทคนิค 1" สำหรับใบรับรองและ สเปค PSE
รหัสสินค้า |
---|
2P-075VFFGY-2 |
2P-075VFFGY-3 |
2P-075VFFWH-2 |
2P-075VFFWH-3 |
2P-125VFFGY-2 |
2P-125VFFGY-3 |
2P-125VFFWH-2 |
2P-125VFFWH-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวสายไฟ (ม.) | สี | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | สายไฟที่ใช้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 192.85 | POWER CORDS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2 | สีเทา | 7 | VFF0.75SQ | ||
฿ 182.10 ฿ 96.62 | POWER CORDS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | สีเทา | 7 | VFF0.75SQ | ||
฿ 196.65 | POWER CORDS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 2 | ขาว | 7 | VFF0.75SQ | |
฿ 270.19 | POWER CORDS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 3 | ขาว | 7 | VFF0.75SQ | |
฿ 240.71 | POWER CORDS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2 | สีเทา | 12 | VFF1.25SQ | ||
฿ 292.73 | POWER CORDS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 | สีเทา | 12 | VFF1.25SQ | ||
฿ 240.71 | POWER CORDS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2 | ขาว | 12 | VFF1.25SQ | ||
฿ 292.73 | POWER CORDS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 | ขาว | 12 | VFF1.25SQ |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลั๊ก | A-2 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 125 | ประเทศที่รองรับ (มาตรฐาน) | ญี่ปุ่น (PSE) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก | PVC |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง