(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[สเปค]· ปลั๊ก กันน้ำ และตัว คอนเนคเตอร์กันน้ำ · มาตรฐาน NEMA: N/A
รหัสสินค้า |
---|
MC2609 |
MC2610 |
MC2615 |
MK5610 |
MK5615 |
MP2512 |
MP2513 |
MP2520 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | รูปทรง | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 711.10 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [อื่น ๆ] ตัวคอนเนคเตอร์กันน้ำ | [อื่น ๆ] 2P | 250 | 20 | ||
฿ 420.46 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [อื่น ๆ] ตัวคอนเนคเตอร์กันน้ำ | [อื่น ๆ] 3P | 250 | 20 | ||
฿ 598.86 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [อื่น ๆ] ตัวคอนเนคเตอร์กันน้ำ | [อื่น ๆ] สายดิน 3P | 250 | 20 | ||
฿ 741.68 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [อื่น ๆ] คอนเนคเตอร์กันน้ำ (ชุด) | [อื่น ๆ] 3P | 250 | 20 | ||
฿ 839.50 ฿ 503.87 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [อื่น ๆ] คอนเนคเตอร์กันน้ำ (ชุด) | [อื่น ๆ] สายดิน 3P | 250 | 20 | ||
฿ 500.13 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [อื่น ๆ] ปลั๊กกันน้ำ | [อื่น ๆ] 2P | 250 | 20 | ||
฿ 360.71 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [อื่น ๆ] ปลั๊กกันน้ำ | [อื่น ๆ] 3P | 250 | 20 | ||
฿ 398.66 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [อื่น ๆ] ปลั๊กกันน้ำ | [อื่น ๆ] สายดิน 3P | 250 | 20 |
กำลังโหลด …
สถานะมาตรฐาน NEMA | ไม่มี | สีของตัวสินค้าหลัก | สีดำ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง