(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[สเปค]· ปลั๊ก กันน้ำ และตัว คอนเนคเตอร์กันน้ำ · มาตรฐาน NEMA: N/A
รหัสสินค้า |
---|
MC2611 |
MC2623-N |
MK5611 |
MK5623-N |
MP2514 |
MP2515 |
MP2540 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | รูปทรง | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 722.32 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [อื่น ๆ] ตัวคอนเนคเตอร์กันน้ำ | [อื่น ๆ] 2P | 250 | 30 | ||
฿ 872.94 ฿ 523.94 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [อื่น ๆ] ตัวคอนเนคเตอร์กันน้ำ | [อื่น ๆ] สายดิน 3P | 250 | 30 | ||
฿ 1,251.28 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 10 | [อื่น ๆ] คอนเนคเตอร์กันน้ำ (ชุด) | [อื่น ๆ] 2P | 250 | 30 | |
฿ 1,592.39 ฿ 889.67 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [อื่น ๆ] คอนเนคเตอร์กันน้ำ (ชุด) | [อื่น ๆ] สายดิน 3P | 250 | 30 | ||
฿ 574.01 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | [อื่น ๆ] ปลั๊กกันน้ำ | [อื่น ๆ] 2P | 250 | 30 | |
฿ 652.62 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [อื่น ๆ] ปลั๊กกันน้ำ | [อื่น ๆ] 3P | 250 | 30 | |
฿ 785.00 ฿ 434.26 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [อื่น ๆ] ปลั๊กกันน้ำ | [อื่น ๆ] สายดิน 3P | 250 | 30 |
กำลังโหลด …
สถานะมาตรฐาน NEMA | ไม่มี | สีของตัวสินค้าหลัก | สีดำ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง