(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[สเปค]· ตัวเครื่อง ปลั๊กคอนเนคเตอร์ แบบแบน · สีดำ (B) และสีขาวน้ำนม (W1) แสดงไว้สำหรับสีแต่ละประเภท
รหัสสินค้า |
---|
MC2622B |
MC2622W1 |
MP2539B |
MP2539W1 |
MP7004B |
MP7004W1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนาของ มิติ (มิลลิเมตร) | สีของตัวสินค้าหลัก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 88.22 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [อื่น ๆ] ตัวคอนเนคเตอร์ | 50 | 28 | 16.5 | สีดำ | ||
฿ 115.77 | AC CONCENT | 5 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [อื่น ๆ] ตัวคอนเนคเตอร์ | 50 | 28 | 16.5 | นมขาว | |
฿ 81.50 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [อื่น ๆ] ปลั๊ก | 35 | 28 | 16.5 | สีดำ | |
฿ 84.03 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [อื่น ๆ] ปลั๊ก | 35 | 28 | 16.5 | นมขาว | ||
฿ 103.59 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [อื่น ๆ] ปลั๊ก | 45 | 29 | 14 | สีดำ | ||
฿ 103.01 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [อื่น ๆ] ปลั๊ก | 45 | 29 | 14 | นมขาว |
กำลังโหลด …
รูปทรง | A-2 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 125 | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
สถานะมาตรฐาน NEMA | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง