(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เต้ารับ 2P / กราวด์ 2P Snap-in
รหัสสินค้า |
---|
AC-R01SB01 |
AC-R02MB12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | สีของตัวสินค้าหลัก | การติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 56.02 ฿ 26.13 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | A-2 | - | 23 | 28.4 | สีดำ | ดูที่แคตตาล็อก | ||
฿ 131.96 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | A-3 | 27 | 67 | 35 | - | Snap-In |
กำลังโหลด …
ชนิด | เต้ารับ/ ซ็อกเก็ต | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 125 | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
สถานะมาตรฐาน NEMA | NA | มาตรฐานที่แสดง | PSE | รูปร่างขั้วต่อ | ขั้วต่อบัดกรี |
ขั้วของการเปิดเพื่อใส่ | มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง