(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เต้ารับ ประเภท หัวแปลงคอนเนคเตอร์ 2P แบบต่อสายดิน
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้เป็น เทอร์มินอล อล ร่อง V ได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สะดวกสำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย
รหัสสินค้า |
---|
AC-G07FB18 |
AC-G10BB44 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความหนา (มิลลิเมตร) | รูปร่างขั้วต่อ | สีของตัวสินค้าหลัก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 108.00 | AC CONCENT | 3 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 32.5 | ขั้วต่อแท็บ | สีดำ | ||
฿ 72.52 ฿ 38.55 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 33 | ขั้วต่อบัดกรี | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | เต้ารับ/ ซ็อกเก็ต | รูปทรง | A-3 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 15 | สถานะมาตรฐาน NEMA | NA | มาตรฐานที่แสดง | PSE / UL / CSA |
ความยาว(มิลลิเมตร) | 27 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 27 | ขั้วของการเปิดเพื่อใส่ | มี |
การติดตั้ง | Snap-In |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง