1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

สายไฟเครื่องมือวัดแบบไม่มีชิลด์ ในรายการ UL (รหัสสินค้า)

CABLE

สายไฟเครื่องมือวัดแบบไม่มีชิลด์ ในรายการ UL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 140.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สายเคเบิลเครื่องมือแบบไม่มีชิลด์ สอดคล้องตามมาตรฐาน UL ซีรีส์ U-TKVV

[คุณสมบัติ]
· อยู่ในรายการ UL ระดับ A (ULPLCC), มาตรฐาน UL ที่ได้รับการยอมรับ (ULAWM), cUL (CSAAWM) สายไฟมาตรฐาน
· สายไฟรองรับการใช้งาน NFPA79
· ทนความร้อน ทนน้ำมัน และ ความยืดหยุ่น
· มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกมากมาย โดยแยกตามขนาดตัวนำ (AWG 24-AWG 16) จำนวนสายไฟภายใน ตัวเลือกสายแบบเบรดชีลด์
· เนื่องจากชนิดของสายคู่บิดเกลียว ถูกตั้งพิทช์ต่างกันกับคู่ที่อยู่ติดกันเสียง สามารถลดสัญญาณรบกวน crosstalk ได้
· สายไฟเบรดชีลด์มีสายเดรน ขนาดเดียวกันกับตัวนำ
· เชื่อมต่อชิลด์ได้ง่าย
· ขนาดตัวนำ และจำนวนคอร์สายไฟ (คู่) ถูกพิมพ์บนผิวสายไฟ
· ทำให้แยกระบุสายไฟได้ง่าย

รหัสสินค้า
UL2464 U-TKVV-AWG20-4P-47
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวโดยรวม
(ม.)
ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ
(ตารางมิลลิเมตร)
ขนาด AWG
(AWG)
จำนวนแกน
(คอร์/แกน)
ลอการิทึม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป
(มิลลิเมตร)
การกำหนดค่า ตัวนำ ภายใน (จำนวนเส้น / เส้นผ่าศูนย์กลางสาระ)
(หน่วย / เดือน)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ตัวนำ ภายใน
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน
(มิลลิเมตร)

฿ 7,309.94

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 470.542084P8.727/0.160.961.6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิกัดแรงดันไฟฟ้า 300 V โล่กำบัง NA คุณสมบัติ ทนน้ำมัน / ความต้านทานความร้อน
มาตรฐาน ตัวแทน UL / CSA (c-UL) เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) สีดำ ขดลวด NA
เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน UL2464 U-TKVV-AWG20-4P-47 ในชุด สายไฟเครื่องมือวัดแบบไม่มีชิลด์ ในรายการ UL

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
UL2464 U-TKVV-AWG20-10P-11
UL2464 U-TKVV-AWG20-10P-12
UL2464 U-TKVV-AWG20-10P-13
UL2464 U-TKVV-AWG20-4P-48
UL2464 U-TKVV-AWG20-4P-49
UL2464 U-TKVV-AWG20-4P-5
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวโดยรวม
(ม.)
ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ
(ตารางมิลลิเมตร)
ขนาด AWG
(AWG)
จำนวนแกน
(คอร์/แกน)
ลอการิทึม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป
(มิลลิเมตร)
การกำหนดค่า ตัวนำ ภายใน (จำนวนเส้น / เส้นผ่าศูนย์กลางสาระ)
(หน่วย / เดือน)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ตัวนำ ภายใน
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน
(มิลลิเมตร)

฿ 4,159.35

1 ชิ้น 3 วัน 110.54202010P13.227/0.160.961.6

฿ 4,537.16

1 ชิ้น 3 วัน 120.54202010P13.227/0.160.961.6

฿ 4,915.35

1 ชิ้น 3 วัน 130.54202010P13.227/0.160.961.6

฿ 7,465.55

1 ชิ้น 3 วัน 480.542084P8.727/0.160.961.6

฿ 7,621.16

1 ชิ้น 3 วัน 490.542084P8.727/0.160.961.6

฿ 1,467.87

1 ชิ้น 3 วัน 50.542084P8.727/0.160.961.6