(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สายเคเบิลเครื่องมือแบบไม่มีชิลด์ สอดคล้องตามมาตรฐาน UL ซีรีส์ U-TKVV
[คุณสมบัติ]
· อยู่ในรายการ UL ระดับ A (ULPLCC), มาตรฐาน UL ที่ได้รับการยอมรับ (ULAWM), cUL (CSAAWM) สายไฟมาตรฐาน
· สายไฟรองรับการใช้งาน NFPA79
· ทนความร้อน ทนน้ำมัน และ ความยืดหยุ่น
· มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกมากมาย โดยแยกตามขนาดตัวนำ (AWG 24-AWG 16) จำนวนสายไฟภายใน ตัวเลือกสายแบบเบรดชีลด์
· เนื่องจากชนิดของสายคู่บิดเกลียว ถูกตั้งพิทช์ต่างกันกับคู่ที่อยู่ติดกันเสียง สามารถลดสัญญาณรบกวน crosstalk ได้
· สายไฟเบรดชีลด์มีสายเดรน ขนาดเดียวกันกับตัวนำ
· เชื่อมต่อชิลด์ได้ง่าย
· ขนาดตัวนำ และจำนวนคอร์สายไฟ (คู่) ถูกพิมพ์บนผิวสายไฟ
· ทำให้แยกระบุสายไฟได้ง่าย
รหัสสินค้า |
---|
UL2464 U-TKVV-AWG20-4P-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (ม.) | ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ (ตารางมิลลิเมตร) | ขนาด AWG (AWG) | จำนวนแกน (คอร์/แกน) | ลอการิทึม | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป (มิลลิเมตร) | การกำหนดค่า ตัวนำ ภายใน (จำนวนเส้น / เส้นผ่าศูนย์กลางสาระ) (หน่วย / เดือน) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ตัวนำ ภายใน (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,569.29 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 50 | 0.54 | 20 | 8 | 4P | 8.7 | 27/0.16 | 0.96 | 1.6 |
กำลังโหลด …
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 300 V | โล่กำบัง | NA | คุณสมบัติ | ทนน้ำมัน / ความต้านทานความร้อน |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CSA (c-UL) | เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) | สีดำ | ขดลวด | NA |
เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ | พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) | วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน | พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน UL2464 U-TKVV-AWG20-4P-50 ในชุด สายไฟเครื่องมือวัดแบบไม่มีชิลด์ ในรายการ UL
รหัสสินค้า |
---|
UL2464 U-TKVV-AWG20-10P-11 |
UL2464 U-TKVV-AWG20-10P-12 |
UL2464 U-TKVV-AWG20-10P-13 |
UL2464 U-TKVV-AWG20-4P-51 |
UL2464 U-TKVV-AWG20-4P-52 |
UL2464 U-TKVV-AWG20-4P-53 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (ม.) | ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ (ตารางมิลลิเมตร) | ขนาด AWG (AWG) | จำนวนแกน (คอร์/แกน) | ลอการิทึม | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป (มิลลิเมตร) | การกำหนดค่า ตัวนำ ภายใน (จำนวนเส้น / เส้นผ่าศูนย์กลางสาระ) (หน่วย / เดือน) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ตัวนำ ภายใน (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,159.35 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 11 | 0.54 | 20 | 20 | 10P | 13.2 | 27/0.16 | 0.96 | 1.6 | ||
฿ 4,537.16 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | 0.54 | 20 | 20 | 10P | 13.2 | 27/0.16 | 0.96 | 1.6 | ||
฿ 4,915.35 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 13 | 0.54 | 20 | 20 | 10P | 13.2 | 27/0.16 | 0.96 | 1.6 | ||
฿ 7,720.65 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 51 | 0.54 | 20 | 8 | 4P | 8.7 | 27/0.16 | 0.96 | 1.6 | ||
฿ 7,872.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 52 | 0.54 | 20 | 8 | 4P | 8.7 | 27/0.16 | 0.96 | 1.6 | ||
฿ 8,023.35 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 53 | 0.54 | 20 | 8 | 4P | 8.7 | 27/0.16 | 0.96 | 1.6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง