(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
อุปกรณ์เสริม Han series (การป้องกันการเข้า สายไฟ ) [แพ็ค 1 ถึง 4 ชิ้น]
[คุณสมบัติ]
·สีให้เข้ากับขนาด สายไฟ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สายไฟ เต้ารับ สาย ฮูด
รหัสสินค้า |
---|
09-00-000-5094 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | สี | สเปค | ขนาด สกรู PG (มิลลิเมตร) | แคลมป์ยึด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (มิลลิเมตร) | แคลมป์ยึด ด้านในสี | น๊อตตัวเมีย ข้ามมิติที่แบนราบ (มิลลิเมตร) | ชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 982.56 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | โลหะ | เงิน | - | 29 | 14-18 | สีน้ำเงิน | 40 | ที่ แคลมป์รัดสายไฟ กันน้ำ |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | อื่น |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 09-00-000-5094 ในชุด อุปกรณ์เสริม Han series (การป้องกัน สายไฟ )
รหัสสินค้า |
---|
09-00-000-5030 |
09-00-000-5031 |
09-00-000-5080 |
09-00-000-5095 |
09-00-000-5096 |
09-00-000-5097 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | สี | สเปค | ขนาด สกรู PG (มิลลิเมตร) | แคลมป์ยึด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (มิลลิเมตร) | แคลมป์ยึด ด้านในสี | น๊อตตัวเมีย ข้ามมิติที่แบนราบ (มิลลิเมตร) | ชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 41.81 | 5 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | พลาสติก | สีดำ | - | 21 | - | - | - | อุปกรณ์กันน้ำ หลายแบบ | |
฿ 87.10 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | พลาสติก | สีดำ | - | 29 | - | - | - | อุปกรณ์กันน้ำ หลายแบบ | |
฿ 561.66 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | โลหะ | เงิน | - | 11 | 5-8 | สีเทา | 20 | ที่ แคลมป์รัดสายไฟ กันน้ำ | ||
฿ 1,261.16 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | โลหะ | เงิน | - | 29 | 17 ถึง 21 | สีน้ำตาล | 40 | ที่ แคลมป์รัดสายไฟ กันน้ำ | |
฿ 1,261.16 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | โลหะ | เงิน | - | 29 | 20-25 | ส้ม | 40 | ที่ แคลมป์รัดสายไฟ กันน้ำ | |
฿ 735.77 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | โลหะ | เงิน | - | 29 | 24-28 | สีเหลือง | 40 | ที่ แคลมป์รัดสายไฟ กันน้ำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง