1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายดินทั่วไป【1-50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP

สายดินทั่วไป
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 54.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ประเภทซีลสมบูรณ์แบบ, IP68 ซูเปอร์แกลนด์มาตรฐาน

[คุณสมบัติ]
· การปิดผนึกที่สมบูรณ์แบบช่วยป้องกันน้ำ น้ำมัน และฝุ่นจากภายนอกได้อย่างสมบูรณ์
· แท็บนวัตกรรมใหม่ (ประเภท A) ที่แสดงให้เห็นถึงแรงยึดแคลมป์ยอดเยี่ยมโดยการขันเบา ๆ
· น้ำหนักเบา ทนความร้อน/สารเคมีได้เหนือกว่า และมีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้า
· มีผลิตภัณฑ์ซีลยางกันน้ำมัน (NBR) จำหน่ายด้วย

รหัสสินค้า
FGA33S-16G
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลที่ใช้ สกรูมาตรฐาน สี ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) ขนาดสกรู รูปทรง ซีล ชนิดสกรู ขนาด สกรู ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ
(มิลลิเมตร)
สี เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ความยาว สกรู
(มิลลิเมตร)
ขนาดประแจส่วนที่ล็อค / ส่วนที่ปิดผนึก เส้นผ่านศูนย์กลางภายในขั้นต่ำของตัวเครื่องหลัก
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ

฿ 270.19

CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP 1 ชิ้น 3 วัน -Φ16~12เกลียว G (PF)สีเทากันน้ำ / ทนต่อสารเคมี / อื่นG(PF) 1"ชนิด A-G(PF) 116 ถึง 12สีเทา33.8 ถึง 34.41242/3319ความทนทานต่อสารเคมี / ความทนทานต่อทนน้ำมัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปร่าง ประเภทบูรณาการ วัสดุ เรซิน มาตรฐานตัวแทน CE / UL / CUL
พิมพ์ เคเบิ้ลแกลนด์ สอดคล้องกับมาตรฐาน UL-C&US/CE วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก ไนลอน 66 (UL94 V-2)
เกรด IP ความดันบรรยากาศ IP68/5

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FGA33S-16G ในชุด สายดินทั่วไป

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
FGA13-08G
FGA17-06B
FGA17-06G
FGA33S-18B
FGA33S-18G
FGA42-25B
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลที่ใช้ สกรูมาตรฐาน สี ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) ขนาดสกรู รูปทรง ซีล ชนิดสกรู ขนาด สกรู ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ
(มิลลิเมตร)
สี เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ความยาว สกรู
(มิลลิเมตร)
ขนาดประแจส่วนที่ล็อค / ส่วนที่ปิดผนึก เส้นผ่านศูนย์กลางภายในขั้นต่ำของตัวเครื่องหลัก
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ

฿ 143.81

4 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10Φ8~4.5เกลียว G (PF)สีเทาทนต่อสารเคมี / กันน้ำ / อื่นG(PF) 1/4"ชนิด A-G(PF) 1/48 ถึง 4.5สีเทา13.5 ถึง 13.9919/198ความทนทานต่อสารเคมี / ความทนทานต่อทนน้ำมัน

฿ 62.89

3 ชิ้น 3 วัน 10Φ7~4เกลียว G (PF)สีดำทนต่อสารเคมี / ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ / กันน้ำ / อื่นG(PF) 3/8"ชนิด A-G(PF) 3/87 ถึง 4สีดำ17 ถึง 17.41022/2210.5ความทนทานต่อสารเคมี / ความทนทานต่อความร้อน / ความทนทานต่อสภาพอากาศ

฿ 73.16

3 ชิ้น 3 วัน 10Φ7~4เกลียว G (PF)สีเทาทนต่อสารเคมี / กันน้ำ / อื่นG(PF) 3/8"ชนิด A-G(PF) 3/87 ถึง 4สีเทา17 ถึง 17.41022/2210.5ความทนทานต่อสารเคมี / ความทนทานต่อทนน้ำมัน

฿ 194.32

1 ชิ้น 3 วัน 10Φ18~14เกลียว G (PF)สีดำทนต่อสารเคมี / ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ / กันน้ำ / อื่นG(PF) 1"ชนิด A-G(PF) 118 ถึง 14สีดำ33.8 ถึง 34.41242/3319ความทนทานต่อสารเคมี / ความทนทานต่อความร้อน / ความทนทานต่อสภาพอากาศ

฿ 194.32

1 ชิ้น 3 วัน -Φ18~14เกลียว G (PF)สีเทาทนต่อสารเคมี / กันน้ำ / อื่นG(PF) 1"ชนิด A-G(PF) 118 ถึง 14สีเทา33.8 ถึง 34.41242/3319ความทนทานต่อสารเคมี / ความทนทานต่อทนน้ำมัน

฿ 2,671.57

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 10Φ25~21เกลียว G (PF)สีดำทนต่อสารเคมี / ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ / กันน้ำ / อื่นG(PF) 1 1/4"ชนิด A-G(PF) 1 1/425 ถึง 21สีดำ42.5 ถึง 43.11553/5232ความทนทานต่อสารเคมี / ความทนทานต่อความร้อน / ความทนทานต่อสภาพอากาศ