(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ประเภทซีลสมบูรณ์แบบ, IP68 ซูเปอร์แกลนด์มาตรฐาน
[คุณสมบัติ]
· การปิดผนึกที่สมบูรณ์แบบช่วยป้องกันน้ำ น้ำมัน และฝุ่นจากภายนอกได้อย่างสมบูรณ์
· แท็บนวัตกรรมใหม่ (ประเภท A) ที่แสดงให้เห็นถึงแรงยึดแคลมป์ยอดเยี่ยมโดยการขันเบา ๆ
· น้ำหนักเบา ทนความร้อน/สารเคมีได้เหนือกว่า และมีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้า
· มีผลิตภัณฑ์ซีลยางกันน้ำมัน (NBR) จำหน่ายด้วย
รหัสสินค้า |
---|
FGA21M-08G |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลที่ใช้ | สกรูมาตรฐาน | สี | ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) | ขนาดสกรู | รูปทรง ซีล | ชนิดสกรู | ขนาด สกรู | ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ (มิลลิเมตร) | สี | เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ความยาว สกรู (มิลลิเมตร) | ขนาดประแจส่วนที่ล็อค / ส่วนที่ปิดผนึก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในขั้นต่ำของตัวเครื่องหลัก (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 94.84 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 2 ชิ้น | 3 วัน | 10 | Φ8.8~5 | เกลียว G (PF) | สีเทา | กันน้ำ / ทนต่อสารเคมี / อื่น | G(PF) 1/2" | ชนิด A | - | G(PF) 1/2 | 8.8 ถึง 5 | สีเทา | 21.4 ถึง 21.9 | 10 | 27/24 | 12.5 | ความทนทานต่อสารเคมี / ความทนทานต่อทนน้ำมัน |
กำลังโหลด …
รูปร่าง | ประเภทบูรณาการ | วัสดุ | เรซิน | มาตรฐานตัวแทน | CE / UL / CUL |
---|---|---|---|---|---|
พิมพ์ | เคเบิ้ลแกลนด์ | สอดคล้องกับมาตรฐาน | UL-C&US/CE | วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก | ไนลอน 66 (UL94 V-2) |
เกรด IP | ความดันบรรยากาศ IP68/5 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FGA21M-08G ในชุด สายดินทั่วไป
รหัสสินค้า |
---|
FGA13-08G |
FGA17-06B |
FGA17-06G |
FGA21M-11B |
FGA21M-11G |
FGA21S-06B |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลที่ใช้ | สกรูมาตรฐาน | สี | ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) | ขนาดสกรู | รูปทรง ซีล | ชนิดสกรู | ขนาด สกรู | ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ (มิลลิเมตร) | สี | เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ความยาว สกรู (มิลลิเมตร) | ขนาดประแจส่วนที่ล็อค / ส่วนที่ปิดผนึก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในขั้นต่ำของตัวเครื่องหลัก (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 143.81 | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | Φ8~4.5 | เกลียว G (PF) | สีเทา | ทนต่อสารเคมี / กันน้ำ / อื่น | G(PF) 1/4" | ชนิด A | - | G(PF) 1/4 | 8 ถึง 4.5 | สีเทา | 13.5 ถึง 13.9 | 9 | 19/19 | 8 | ความทนทานต่อสารเคมี / ความทนทานต่อทนน้ำมัน | ||
฿ 62.89 | 3 ชิ้น | 3 วัน | 10 | Φ7~4 | เกลียว G (PF) | สีดำ | ทนต่อสารเคมี / ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ / กันน้ำ / อื่น | G(PF) 3/8" | ชนิด A | - | G(PF) 3/8 | 7 ถึง 4 | สีดำ | 17 ถึง 17.4 | 10 | 22/22 | 10.5 | ความทนทานต่อสารเคมี / ความทนทานต่อความร้อน / ความทนทานต่อสภาพอากาศ | |||
฿ 73.16 | 3 ชิ้น | 3 วัน | 10 | Φ7~4 | เกลียว G (PF) | สีเทา | ทนต่อสารเคมี / กันน้ำ / อื่น | G(PF) 3/8" | ชนิด A | - | G(PF) 3/8 | 7 ถึง 4 | สีเทา | 17 ถึง 17.4 | 10 | 22/22 | 10.5 | ความทนทานต่อสารเคมี / ความทนทานต่อทนน้ำมัน | |||
฿ 3,310.99 | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | Φ11~7 | เกลียว G (PF) | สีดำ | ทนต่อสารเคมี / ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ / กันน้ำ / อื่น | G(PF) 1/2" | ชนิด A | - | G(PF) 1/2 | 11 ถึง 7 | สีดำ | 21.4 ถึง 21.9 | 10 | 27/24 | 12.5 | ความทนทานต่อสารเคมี / ความทนทานต่อความร้อน / ความทนทานต่อสภาพอากาศ | ||
฿ 3,308.39 | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | Φ11~7 | เกลียว G (PF) | สีเทา | ทนต่อสารเคมี / กันน้ำ / อื่น | G(PF) 1/2" | ชนิด A | - | G(PF) 1/2 | 11 ถึง 7 | สีเทา | 21.4 ถึง 21.9 | 10 | 27/24 | 12.5 | ความทนทานต่อสารเคมี / ความทนทานต่อทนน้ำมัน | ||
฿ 86.32 | 2 ชิ้น | 3 วัน | 10 | Φ7~4 | เกลียว G (PF) | สีดำ | ทนต่อสารเคมี / ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ / กันน้ำ / อื่น | G(PF) 1/2" | ชนิด A | - | G(PF) 1/2 | 7 ถึง 4 | สีดำ | 21.4 ถึง 21.9 | 10 | 27/22 | 10.5 | ความทนทานต่อสารเคมี / ความทนทานต่อความร้อน / ความทนทานต่อสภาพอากาศ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง