(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แกลนด์พิเศษมาตรฐาน IP68 ที่ทนความร้อนพร้อมให้ประสิทธิภาพในการซีลที่สมบูรณ์แบบ
[คุณสมบัติ]
สินค้าไนลอนเกรด UL94V หลากหลายรูปแบบ (ที่โดดเด่นด้านความหน่วงไฟ) พร้อมซีลซิลิโคนที่เหมาะกับอุปกรณ์ที่ต้องการระดับความหน่วงไฟที่สูงกว่า
▪ ไม่รวมล็อคนัทในซีรีส์ NPA
รหัสสินค้า |
---|
MG12A-05B-V0 |
MG12A-08B-V0 |
MG16A-10B-ST-V0 |
MG20A-14B-ST-V0 |
MG20AM-11B-V0 |
MG25A-18B-ST-V0 |
MG32A-25B-ST-V0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลที่ใช้ | ขนาดสกรู | ชนิดสกรู | ขนาด สกรู | ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ความยาว สกรู (มิลลิเมตร) | ขนาดประแจส่วนที่ล็อค / ส่วนที่ปิดผนึก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในขั้นต่ำของตัวเครื่องหลัก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 109.94 | CABLE GLAND | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | Φ5.3~4.5 | M12×1.5 | ชนิดขายาว | M12 X 1.5 | 5.3 ถึง 3 | 12.4 ถึง 12.8 | 9 | 18/19 | 7.8 | |
฿ 109.94 | CABLE GLAND | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | Φ8~6.8 | M12×1.5 | ชนิดขายาว | M12 X 1.5 | 7.8 ถึง 4.5 | 12.4 ถึง 12.8 | 9 | 18/19 | 7.8 | |
฿ 157.94 | CABLE GLAND | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | Φ10~8.5 | M16×1.5 | ชนิดขาสั้น | M16 X 1.5 | 10 ถึง 6 | 16.4 ถึง 16.8 | 10 | 22/22 | 10.5 | |
฿ 192.77 | CABLE GLAND | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | Φ14~12 | M20×1.5 | ชนิดขาสั้น | M20 X 1.5 | 14 ถึง 9 | 20.5 ถึง 21 | 10 | 27/27 | 14 | |
฿ 186.58 | CABLE GLAND | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | Φ11~9.5 | M20×1.5 | ชนิดขายาว | M20 X 1.5 | 12 ถึง 7 | 20.5 ถึง 21 | 15 | 24/24 | 12.5 | |
฿ 344.00 | CABLE GLAND | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | Φ18~15 | M25×1.5 | ชนิดขาสั้น | M25 X 1.5 | 18 ถึง 14 | 25.5 ถึง 26 | 10 | 33/33 | 19 | ||
฿ 506.32 | CABLE GLAND | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | Φ25~21 | M32×1.5 | ชนิดขาสั้น | M32 X 1.5 | 25 ถึง 18 | 32.6 ถึง 33.2 | 11 | 41/42 | 25 |
กำลังโหลด …
รูปร่าง | ประเภทบูรณาการ | สกรูมาตรฐาน | ด้ายเมตริก | วัสดุ | เรซิน |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีดำ | ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) | กันน้ำ / สารหน่วงไฟ | มาตรฐานตัวแทน | CE |
พิมพ์ | เคเบิ้ลแกลนด์ | รูปทรง ซีล | ชนิด A | สี | สีดำ |
สอดคล้องกับมาตรฐาน | CE | วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก | ไนลอน 66 (UL94V-0) | เกรด IP | ความดันบรรยากาศ IP68/5 |
คุณสมบัติ | ความหน่วงไฟ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง