1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

เคเบิลแกลนด์ทนต่อความร้อน (รหัสสินค้า)

CABLE GLAND

เคเบิลแกลนด์ทนต่อความร้อน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 289.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แกลนด์พิเศษมาตรฐาน IP68 ทนความร้อนได้ถึง 150°C ให้ประสิทธิภาพในการซีลที่สมบูรณ์แบบ

[คุณสมบัติ]
มีประสิทธิภาพในบรรยากาศที่มีอุณหภูมิสูงเช่นเตาเผา อุปกรณ์ต่อพ่วงทำความร้อนและห้องเครื่องของรถยนต์
เหมาะสมที่สุดสำหรับเต้ารับสายไฟของมอเตอร์ขนาดเล็ก เซนเซอร์ หัวตรวจจับ อุปกรณ์ตรวจวัด และสำหรับเต้ารับในพื้นที่แคบ
· ซีลที่สมบูรณ์แบบช่วยปกป้องชิ้นส่วนความละเอียดสูงด้วยการปิดกั้นน้ำ น้ำมัน และฝุ่นจากภายนอก
· ไม่รวมล็อคนัทในซีรีส์ NPA

รหัสสินค้า
MG12A-05GN-SH
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลที่ใช้ ขนาดสกรู ชนิดสกรู ขนาด สกรู ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ความยาว สกรู
(มิลลิเมตร)
ขนาดประแจส่วนที่ล็อค / ส่วนที่ปิดผนึก เส้นผ่านศูนย์กลางภายในขั้นต่ำของตัวเครื่องหลัก
(มิลลิเมตร)

฿ 289.16

CABLE GLAND 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10Φ5.3~3M12×1.5ชนิดขายาวM12 X 1.55.3 ถึง 312.4 ถึง 12.8918/197.8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปร่าง ประเภทบูรณาการ สกรูมาตรฐาน ด้ายเมตริก วัสดุ เรซิน
สี อื่น ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) อื่น มาตรฐานตัวแทน CE
พิมพ์ เคเบิ้ลแกลนด์ รูปทรง ซีล ชนิด A สี สีเขียว
สอดคล้องกับมาตรฐาน CE วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก ไนลอน 46 เกรด IP ความดันบรรยากาศ IP68/5
คุณสมบัติ ทนความร้อน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MG12A-05GN-SH ในชุด เคเบิลแกลนด์ทนต่อความร้อน

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
MG12A-08GN-SH
MG16A-10GN-ST-SH
MG20A-14GN-ST-SH
MG20AM-11GN-SH
MG25A-18GN-ST-SH
MG32A-25GN-ST-SH
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลที่ใช้ ขนาดสกรู ชนิดสกรู ขนาด สกรู ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ความยาว สกรู
(มิลลิเมตร)
ขนาดประแจส่วนที่ล็อค / ส่วนที่ปิดผนึก เส้นผ่านศูนย์กลางภายในขั้นต่ำของตัวเครื่องหลัก
(มิลลิเมตร)

฿ 289.16

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10Φ7.8~4.5M12×1.5ชนิดขายาวM12 X 1.57.8 ถึง 4.512.4 ถึง 12.8918/197.8

฿ 310.06

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10Φ10~6M16×1.5ชนิดขาสั้นM16 X 1.510 ถึง 616.4 ถึง 16.81022/2210.5

฿ 378.97

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10Φ14~9M20×1.5ชนิดขาสั้นM20 X 1.514 ถึง 920.5 ถึง 211027/2714

฿ 355.74

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10Φ12~7M20×1.5ชนิดขายาวM20 X 1.512 ถึง 720.5 ถึง 211524/2412.5

฿ 549.68

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10Φ18~14M25×1.5ชนิดขาสั้นM25 X 1.518 ถึง 1425.5 ถึง 261033/3319

฿ 762.97

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10Φ25~18M32×1.5ชนิดขาสั้นM32 X 1.525 ถึง 1832.6 ถึง 33.21141/4225