1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เคเบิลแกลนด์โลหะขนาดเล็ก【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

เคเบิลแกลนด์โลหะขนาดเล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,692.08/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มีประสิทธิภาพการซีลที่ยอดเยี่ยม แกลนด์ทองเหลืองพิเศษขนาดเล็กสอดคล้องมาตรฐาน IP68 (ซีรีส์ MBC สอดคล้องตามมาตรฐาน IP66)

[คุณสมบัติ]
· การออกแบบขนาดเล็กกะทัดรัด
เหมาะสำหรับการยึดไฟ LED กล้องวงจรปิด อุปกรณ์วัด และอุปกรณ์เซนเซอร์

รหัสสินค้า
MBA8-03
MBA8-05
MBA10-05
MBA10-06
MBC6-03
MBC6-04
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลที่ใช้ ขนาดสกรู ขนาด สกรู ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ความยาว สกรู
(มิลลิเมตร)
ขนาดประแจส่วนที่ล็อค / ส่วนที่ปิดผนึก เส้นผ่านศูนย์กลางภายในขั้นต่ำของตัวเครื่องหลัก
(มิลลิเมตร)
เกรด IP

฿ 2,812.69

CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

9 วัน 10Φ3.8 ~2.3M8×1.25M8 X 1.253.8 ถึง 2.38.3 ถึง 8.65.511/115ความดันบรรยากาศ IP68/5

฿ 2,815.29

CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน -Φ5 ~3.5M8×1.25M8 X 1.255 ถึง 3.58.3 ถึง 8.65.511/115ความดันบรรยากาศ IP68/5

฿ 3,060.54

CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

9 วัน 10Φ5.3~3.5M10×1.5M10 X 1.55.3 ถึง 3.510.4 ถึง 10.8613/135.5ความดันบรรยากาศ IP68/5

฿ 3,060.54

CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

9 วัน 10Φ6.3~4.8M10×1.5M10 X 1.56.3 ถึง 4.810.4 ถึง 10.8613/135.5ความดันบรรยากาศ IP68/5

฿ 2,692.08

CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน -Φ2.8 ~1.6M6×1.0M6 X 12.8 ถึง 1.66.2 ถึง 6.4510/103.8IP66

฿ 2,692.08

CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 10Φ3.7 ~2.3M6×1.0M6 X 13.7 ถึง 2.36.2 ถึง 6.4510/103.8IP66

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปร่าง ประเภทบูรณาการ สกรูมาตรฐาน ด้ายเมตริก วัสดุ โลหะ
สี อื่น ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) กันน้ำ มาตรฐานตัวแทน CE
พิมพ์ เคเบิ้ลแกลนด์ รูปทรง ซีล ชนิด A สี สีเงินมันวาว
สอดคล้องกับมาตรฐาน CE วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก ชุบผิวนิกเกิล / ทองเหลือง