(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ต่อมซุปเปอร์พร้อมมาตรการการยืดหยุ่น มาตรฐาน IP68 สำหรับเอฟเฟกต์ ซีล สมบูรณ์แบบ
[คุณสมบัติ]
·การป้องกันของส่วน เกลียว ป้องกันไม่ให้กางเกงขาสั้นใน ใยแก้วนำแสง เกิดจากการเปิดที่คมชัดยืดอายุของสายเคเบิลของคุณ
·สำหรับหุ่นยนต์ อุตสาหกรรม และส่วนอื่น ๆ ของการเคลื่อนไหวที่รุนแรงส่วน เกลียว จะป้องกันสายเคเบิลป้องกันที่เกิดจากการเลี้ยวที่คมระยะสั้น
·ความแตกต่างเพียงอย่างเดียวจาก รุ่น มาตรฐาน คือโครงสร้าง เกลียว สำหรับ น็อตซีล และ ผลิตภัณฑ์ นี้สามารถใช้กับสายเคเบิลแบบมัลติ คอร์/แกน สายแบนและสายคู่ขนานโดยเพียงแค่เปลี่ยน ยางซีล มาตรฐาน รุ่น ใดก็ได้
· รุ่น ขา สั้นใช้ชิ้นส่วน สกรูติดตั้ง สั้น (C2) และได้รับการออกแบบสำหรับใช้กับ ชนิดแผ่นเพลท บาง ๆ หรือ ยึดอยู่กับที่ เข้ากับรู สกรู เคส โดยไม่ต้องใช้ น๊อตตัวเมีย ล็อค
· รุ่น ขา ยาวใช้ชิ้นส่วน สกรูติดตั้ง ยาว (C2) และออกแบบมาเพื่อใช้กับ ชนิดแผ่นเพลท หนา
รหัสสินค้า |
---|
MG12A-P-05G |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลที่ใช้ | สกรูมาตรฐาน | สี | ขนาดสกรู | ชนิดสกรู | ขนาด สกรู | ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ (มิลลิเมตร) | สี | เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ความยาว สกรู (มิลลิเมตร) | ขนาดประแจส่วนที่ล็อค / ส่วนที่ปิดผนึก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในขั้นต่ำของตัวเครื่องหลัก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 768.96 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | Φ5.3~3 | ด้ายเมตริก | สีเทา | M12×1.5 | ชนิดขายาว | M12 X 1.5 | 5.3 ถึง 3 | สีเทา | 12.4 ถึง 12.8 | 9 | 18/19 | 7.8 |
กำลังโหลด …
รูปร่าง | ประเภทลอนลูกฟูกแบบยืดหยุ่น | วัสดุ | เรซิน | ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) | กันน้ำ |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐานตัวแทน | CE / UL / CUL | พิมพ์ | เคเบิ้ลแกลนด์ | รูปทรง ซีล | ชนิด A |
สอดคล้องกับมาตรฐาน | UL-C&US/CE | วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก | ไนลอน 66 (UL94 V-2) | เกรด IP | ความดันบรรยากาศ IP68/5 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MG12A-P-05G ในชุด ต่อม สายอ่อน
รหัสสินค้า |
---|
FGA17-P-10G |
FGA21L-P-10B |
FGA21L-P-10G |
MG12A-P-08B |
MG12A-P-08G |
MG16A-P-10G |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลที่ใช้ | สกรูมาตรฐาน | สี | ขนาดสกรู | ชนิดสกรู | ขนาด สกรู | ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ (มิลลิเมตร) | สี | เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ความยาว สกรู (มิลลิเมตร) | ขนาดประแจส่วนที่ล็อค / ส่วนที่ปิดผนึก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในขั้นต่ำของตัวเครื่องหลัก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 909.47 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 10 | Φ10~6 | เกลียว G (PF) | สีเทา | G(PF) 3/8" | - | G(PF) 3/8 | 10 ถึง 6 | สีเทา | 17 ถึง 17.4 | 10 | 22/22 | 10.5 | ||
฿ 1,112.87 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | Φ10~6 | เกลียว G (PF) | สีดำ | G(PF) 1/2" | - | G(PF) 1/2 | 10 ถึง 6 | สีดำ | 21.4 ถึง 21.9 | 10 | 27/27 | 13.5 | ||
฿ 1,110.28 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 10 | Φ10~6 | เกลียว G (PF) | สีเทา | G(PF) 1/2" | - | G(PF) 1/2 | 10 ถึง 6 | สีเทา | 21.4 ถึง 21.9 | 10 | 27/27 | 13.5 | ||
฿ 107.61 | 2 ชิ้น | 3 วัน | - | Φ7.8~4.5 | ด้ายเมตริก | สีดำ | M12×1.5 | ชนิดขายาว | M12 X 1.5 | 8 ถึง 4.5 | สีดำ | 12.4 ถึง 12.8 | 9 | 18/19 | 7.8 | |||
฿ 768.96 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | Φ7.8~4.5 | ด้ายเมตริก | สีเทา | M12×1.5 | ชนิดขายาว | M12 X 1.5 | 8 ถึง 4.5 | สีเทา | 12.4 ถึง 12.8 | 9 | 18/19 | 7.8 | ||
฿ 911.00 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | Φ10~6 | ด้ายเมตริก | สีเทา | M16×1.5 | ชนิดขายาว | M16 X 1.5 | 10 ถึง 6 | สีเทา | 16.4 ถึง 16.8 | 15 | 22/22 | 10.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง