1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เคเบิลแกลนด์โลหะ EMC (รหัสสินค้า)

เคเบิลแกลนด์โลหะ EMC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 378.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เคเบิลแกลนด์ทองเหลืองพิเศษที่สอดคล้อง EMC มาตรฐาน IP68 พร้อมประสิทธิภาพในการซีลที่ยอดเยี่ยม

[คุณสมบัติ]
ส่วนชีลด์ของสายเคเบิลชีลด์สัมผัสกับแหวน ทำให้สามารถวัดแรงกระแทกคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยประสิทธิภาพการกราวด์
· ซีลที่สมบูรณ์แบบช่วยปกป้องชิ้นส่วนความละเอียดสูงด้วยการปิดกั้นน้ำ น้ำมัน และฝุ่นจากภายนอก
▪ เขี้ยวล็อค (ชนิด A) มีแรงยึดที่โดดเด่นพร้อมความดันแรงบิดขัดแน่นแบบกระชับ
▪ ไม่รวมล็อคนัทในซีรีส์ EMC-NBA

รหัสสินค้า
EMC-MBA12-05
EMC-MBA12-08
EMC-MBA16-10
EMC-MBA20-13
EMC-MBA20M-11
EMC-MBA25-18
EMC-MBA32-25
EMC-MBA40-30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลที่ใช้ ขนาดสกรู ขนาด สกรู ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ความยาว สกรู
(มิลลิเมตร)
ขนาดประแจส่วนที่ล็อค / ส่วนที่ปิดผนึก เส้นผ่านศูนย์กลางภายในขั้นต่ำของตัวเครื่องหลัก
(มิลลิเมตร)

฿ 378.58

CABLE GLAND 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10Φ5.3~3M12×1.5M12 X 1.55.3 ถึง 312.4 ถึง 12.8817/178

฿ 378.58

CABLE GLAND 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10Φ8~4.5M12×1.5M12 X 1.57.8 ถึง 4.512.4 ถึง 12.8817/178

฿ 592.65

CABLE GLAND 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10Φ10~6M16×1.5M16 X 1.510 ถึง 616.4 ถึง 16.8922/2210.5

฿ 757.72

CABLE GLAND 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10Φ14~9M20×1.5M20 X 1.514 ถึง 920.5 ถึง 219.526/2614.5

฿ 761.42

CABLE GLAND 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10Φ11~7M20×1.5M20 X 1.511.1 ถึง 720.5 ถึง 219.524/2412.5

฿ 1,018.45

CABLE GLAND 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10Φ18~14M25×1.5M25 X 1.518 ถึง 1425.5 ถึง 261232/3218.5

฿ 1,869.68

CABLE GLAND 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10Φ25~18M32×1.5M32 X 1.525 ถึง 1832.6 ถึง 33.212.541/4125

฿ 3,750.97

CABLE GLAND 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10Φ30~24M40×1.5M40 X 1.530 ถึง 2440.6 ถึง 41.21550/5032

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปร่าง ประเภทโล่ สกรูมาตรฐาน ด้ายเมตริก วัสดุ โลหะ
สี อื่น ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) กันน้ำ / ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ / ทนต่อสารเคมี / อื่น มาตรฐานตัวแทน CE
พิมพ์ เคเบิ้ลแกลนด์ รูปทรง ซีล ชนิด A สี สีเงินมันวาว
สอดคล้องกับมาตรฐาน CE วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก ชุบผิวนิกเกิล / ทองเหลือง เกรด IP ความดันบรรยากาศ IP68/5
คุณสมบัติ ความทนทานต่อสารเคมี / ความทนทานต่อความร้อน / ความทนทานต่อสภาพอากาศ