1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายไฟแคบไทร์ไวนิล, VCTF (รหัสสินค้า)

CABLE

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 33.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ด้วยความยืดหยุ่นยอดเยี่ยม มันมักจะใช้เป็นสายไฟในเครื่องดูดฝุ่นกับกลไกหมุ

[คุณสมบัติ]
· มีความยืดหยุ่นและใช้งานได้ดีเยี่ยม และช่วยให้ระบุแกนลวดได้ง่าย
· การใช้ฟิล์มหด (2 × 0.75 มม.2 ถึง 4 × 2 มม.2 ) ช่วยให้แกะบรรจุภัณฑ์ได้ง่ายขึ้น
• ปริมาณของวัสดุบรรจุภัณฑ์ขยะลดลง การใช้ฟิล์มโพลีเอทิลีนหมายความว่าไม่มีการผลิตสารที่เป็นอันตรายในระหว่างการเผา

รหัสสินค้า
VCTF-2-0.75SQ-33
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานส่วนตัดขวางของ ตัวนำ
(ตารางมิลลิเมตร)
จำนวนแกน
(คอร์/แกน)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า ความยาวโดยรวม
(ม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป
(มิลลิเมตร)
มาตรฐาน ตัวแทน จำนวนเส้น / เส้นผ่านศูนย์กลางของเส้น
(จำนวนหน่วย / มม)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ตัวนำ
(มิลลิเมตร)
ความ หนา มาตรฐาน ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน
(มิลลิเมตร)
เปลือก หนา มาตรฐาน
(มิลลิเมตร)
บันทึก มาตรฐานอื่น ๆ

฿ 957.36

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -0.752300 V336.6PSE30/0.181.10.62.31-JIS

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

โล่กำบัง NA เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) สีเทา ขดลวด NA
เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VCTF-2-0.75SQ-33 ในชุด สายไฟแคบไทร์ไวนิล, VCTF

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
VCTF-10-0.3SQ-11
VCTF-10-0.3SQ-12
VCTF-10-0.3SQ-13
VCTF-2-0.75SQ-34
VCTF-2-0.75SQ-35
VCTF-2-0.75SQ-36
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานส่วนตัดขวางของ ตัวนำ
(ตารางมิลลิเมตร)
จำนวนแกน
(คอร์/แกน)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า ความยาวโดยรวม
(ม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป
(มิลลิเมตร)
มาตรฐาน ตัวแทน จำนวนเส้น / เส้นผ่านศูนย์กลางของเส้น
(จำนวนหน่วย / มม)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ตัวนำ
(มิลลิเมตร)
ความ หนา มาตรฐาน ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน
(มิลลิเมตร)
เปลือก หนา มาตรฐาน
(มิลลิเมตร)
บันทึก มาตรฐานอื่น ๆ

฿ 1,328.13

1 ชิ้น 3 วัน -0.310-118-12/0.180.70.41.51พิกัดแรงดันไฟฟ้า: โปรดใช้กับวงจรที่มีกำลังไฟน้อยกว่า 100 V-

฿ 1,448.90

1 ชิ้น 3 วัน -0.310-128-12/0.180.70.41.51พิกัดแรงดันไฟฟ้า: โปรดใช้กับวงจรที่มีกำลังไฟน้อยกว่า 100 V-

฿ 1,569.68

1 ชิ้น 3 วัน -0.310-138-12/0.180.70.41.51พิกัดแรงดันไฟฟ้า: โปรดใช้กับวงจรที่มีกำลังไฟน้อยกว่า 100 V-

฿ 980.29

1 ชิ้น 3 วัน -0.752300 V346.6PSE30/0.181.10.62.31-JIS

฿ 1,003.20

1 ชิ้น 3 วัน -0.752300 V356.6PSE30/0.181.10.62.31-JIS

฿ 1,026.12

1 ชิ้น 3 วัน -0.752300 V366.6PSE30/0.181.10.62.31-JIS