(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สวิตช์เท้าเหยียบสามตำแหน่งที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานหยุดเครื่องจักรได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินระหว่างการทำงาน
[คุณสมบัติ]
· สวิตช์เท้าเหยียบสามตำแหน่งที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์นี้จะส่งสัญญาณปิดเมื่อกดลงแรง ๆ ทำให้คุณหยุดอุปกรณ์ได้อย่างไว้วางใจได้ (การออกแบบ ปิด - เปิด - ปิด)
· เปิดใช้งานสวิตช์: ดันแป้นเหยียบลงไปที่ระดับที่สอง (ตำแหน่ง 3) เพื่อปิดหน้าสัมผัส จากนั้นยกเท้าของคุณออกเพื่อให้กลับไปที่ตำแหน่ง 1 และอยู่ในสถานะปิด
· มาตรการอุบัติเหตุง่าย ๆ: หน้าสัมผัสวงจรอิสระทั้งสองใช้มาตรการความปลอดภัยสองชั้นเมื่อใช้กับวงจรตรวจจับที่ไม่ตรงกัน
· กลไกเปิดโดยตรง: สวิตช์ภายในถูกติดตั้งเพื่อให้หน้าสัมผัสถูกบังคับให้เปิดหากเกิดการติด
· โครงสร้างป้องกัน IP54
รหัสสินค้า |
---|
SFM-2TP |
SFMP-2TP |
SFMS-2TP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มี/ไม่มีฝาปิด | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,324.33 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | 11 วัน | พร้อมปกครึ่ง | มาพร้อมฝาครอบแบบปิดครึ่ง | ||
฿ 9,648.56 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | 11 วัน | - | ไม่มีฝาครอบ | ||
฿ 11,346.23 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | พร้อมปกเต็ม | มาพร้อมฝาครอบแบบเต็ม |
กำลังโหลด …
วัสดุ | อลูมิเนียมอัลลอยด์หล่อ | การเคลื่อนไหว | ชั่วขณะ | ฟังก์ชั่นกันน้ำ | ใช่ |
---|---|---|---|---|---|
สไตล์ | แป้นเหยียบชนิดสามตำแหน่ง | จัดอันดับ | AC125V/1A | การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส | เปิดใช้งานการดำเนินการ 2a |
การดำเนินการ หน้าสัมผัส | ชั่วขณะ | วิธีการใช้งาน(N) | 10 | สวิตช์ แบบฝัง | สวิตช์เปิด สินค้าที่ได้รับการรับรองเครื่องหมาย UL, CUL, TUV, CE |
โครงสร้างในการป้องกัน | IP54 | ตัวเครื่อง หลัก: วัสดุ คลุม | ดายคาสอลูมิเนียมอัลลอย | สี | สีส้ม/สีดำ |
มาตรฐานที่รับรอง | EN60947-5-1 | คะแนนไมโคร | 24 V DC/4 mA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง