(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สวิตช์เท้าเหยียบอุตสาหกรรมไม่มีฝาครอบ
[คุณสมบัติ]
· สวิตช์ แบบฝัง ใช้ไมโครชนิด Z เพื่อ ความแม่นยำ สูงและ อายุการใช้งาน ภายใต้การโหลดขนาดกลางและการใช้ เครื่องวัดความถี่
· SFMP-1.
· เช่นเดียวกับ SFM-1 เมื่อถอดฝาครอบแบบปิดครึ่งหนึ่งออก
· SFMP-2 เป็นเวอร์ชัน 2 วงจรของ SFMP-1
วัสดุ | อลูมิเนียมอัลลอยด์หล่อ | การเคลื่อนไหว | ชั่วขณะ | ฟังก์ชั่นกันน้ำ | ใช่ |
---|---|---|---|---|---|
สไตล์ | แบบเท้าเหยียบ | จัดอันดับ | AC250V/10A | การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส | 1c |
การดำเนินการ หน้าสัมผัส | ชั่วขณะ | วิธีการใช้งาน(N) | 32.3 | สวิตช์ แบบฝัง | ไมโครสวิตช์รูปทรง Z |
โครงสร้างในการป้องกัน | IP50 | ตัวเครื่อง หลัก: วัสดุ คลุม | อลูมิเนียมอัลลอยดายคาส | สี | เมทัลลิก |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SFMP-1 ในชุด สวิตช์เท้าเหยียบอุตสาหกรรมไม่มีฝาครอบ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง