1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Multi-Functional type, SP series (รหัสสินค้า)

FOOT SWITCH

Multi-Functional type, SP series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,166.56/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ซีรีส์ SP ประกอบด้วย สวิตช์ปุ่มกด อเนกประสงค์ขนาดกะทัดรัดที่ให้ความปลอดภัย การยศาสตร์ ความน่าเชื่อถือและความ ความคุ้มค่า สำหรับความต้องการในการใช้พลังงานไฟฟ้าที่หลากหลาย

[คุณสมบัติ]
·ทำงานได้มากกว่า 360 องศาจากทุก ตำแหน่ง
·ใช้งานได้หลากหลายและสมบูรณ์แบบสำหรับการควบคุมด้วยมือข้อศอกเท้าหัวเข่า ฯลฯ
·ทนทานประหยัดและสามารถรับน้ำหนักคงที่ได้ถึง 1350 N เป็นเวลา 1 นาที
· 5 สี มาตรฐาน
·ประเภทสี OFL- □ -SP:สิ่งเหล่านี้ถูกใช้เป็นสัญญาณเตือนในรายการตอบคำถามทางทีวี
· OFL-T □ -SP:เหมาะสำหรับ สวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้า และการทำงานแบบวงจรคู่
·ประเภทสี OFL- □ -SPM:คลองเลื่อย ตำแหน่ง การปฏิบัติงานได้ทุกที่ที่คุณต้องการเพียงคลิกที่ พื้นผิว เหล็กกล้า เรียบใด ๆไม่จำเป็นต้องติดตั้ง
·ประเภทสี OFL- □ -SPO:ป้องกันฝุ่นป้องกันน้ำหยดและเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่รุนแรงมีให้เลือก 5 สี มาตรฐาน

รหัสสินค้า
OFL-VG-SP BL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ การเคลื่อนไหว ฟังก์ชั่นกันน้ำ คุณสมบัติการดำเนินงาน จัดอันดับ สวิตช์ แบบฝัง การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส วิธีการใช้งาน
(N)
ระดับการป้องกัน คุณสมบัติ สี

฿ 1,311.79

FOOT SWITCH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10อีวาเรซินชั่วขณะใช่ชั่วขณะ0.1A-30VDCรูปทรง V (หน้าสัมผัสหุ้มด้วยโลหะ)1a10IP30-สีน้ำเงิน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวสายไฟที่แนบมา(ม.) 1.5 ฝาครอบป้องกัน NA วัสดุ เอทิลีน- โคพอลิเมอร์ ไวนิล อะซิเตท

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน OFL-VG-SP BL ในชุด Multi-Functional type, SP series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
OFL-V-SP BL
OFL-V-SP G
OFL-V-SP R
OFL-VG-SP G
OFL-VG-SP Y
OFL-VG-SPM B
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ การเคลื่อนไหว ฟังก์ชั่นกันน้ำ คุณสมบัติการดำเนินงาน จัดอันดับ สวิตช์ แบบฝัง การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส วิธีการใช้งาน
(N)
ระดับการป้องกัน คุณสมบัติ สี

฿ 1,193.47

1 ชิ้น 25 วัน ----ชั่วขณะ6A-250VACประเภท V1a10IP30-สีน้ำเงิน

฿ 1,176.17

1 ชิ้น 10 วัน -อีวาเรซินชั่วขณะใช่ชั่วขณะ6A-250VACประเภท V1a10IP30-สีเขียว

฿ 1,193.47

1 ชิ้น 25 วัน ----ชั่วขณะ6A-250VACประเภท V1a10IP30-สีแดง

฿ 1,311.79

1 ชิ้น มีส่วนลด 11 วัน 10อีวาเรซินชั่วขณะใช่ชั่วขณะ0.1A-30VDCรูปทรง V (หน้าสัมผัสหุ้มด้วยโลหะ)1a10IP30-สีเขียว

฿ 1,311.79

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10อีวาเรซินชั่วขณะใช่ชั่วขณะ0.1A-30VDCรูปทรง V (หน้าสัมผัสหุ้มด้วยโลหะ)1a10IP30-สีเหลือง

฿ 1,625.36

1 ชิ้น มีส่วนลด 16 วัน 10อีวาเรซินชั่วขณะใช่ชั่วขณะ0.1A-30VDCรูปทรง V (หน้าสัมผัสหุ้มด้วยโลหะ)1c10IP30รวม ฐานแม่เหล็กสีดำ