1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แสงจากหลอดไส้

INCANDESCENT LIGHT

แสงจากหลอดไส้
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 71.66/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]หลอดไส้ซีรีส์ AG28 และ DG28 เนื่องจากเป็นประเภทแรงดันไฟเต็ม จึงจ่ายแรงดันเต็มโดยตรงเพื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ [การใช้งาน] เหมาะอย่างยิ่งสำหรับไฟ ไฟบอกสถานะ

รหัสสินค้า
AHX135
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 71.66

INCANDESCENT LIGHT 1 ชิ้น 90 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน สวิตช์ (ตัวเลือก อื่น ๆ) ใช้ แสดงแสง คุณสมบัติ แรงดันไฟฟ้าทุกประเภท
แหวน ปาก BA9s / 13 โคมไฟแรงดันใช้งาน(V) AC/DC5 การใช้พลังงาน 0.9W
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) AC/DC6.3

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AHX135 ในชุด แสงจากหลอดไส้