1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
17JE Series คอนเนคเตอร์ชนิดบัดกรี (รหัสสินค้า)

CONNECTORS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • 17JE Series คอนเนคเตอร์ชนิดบัดกรี
  • 17JE Series คอนเนคเตอร์ชนิดบัดกรี
  • 17JE Series คอนเนคเตอร์ชนิดบัดกรี
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 127.08/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

17JE Series (ชนิด Dsub) คอนเนคเตอร์ชนิดบัดกรี คอนเนคเตอร์เหลี่ยมสำหรับอุปกรณ์สายไฟ
[คุณสมบัติ]
· ช่องเสียบแบบสี่เหลี่ยมสำหรับการเชื่อมต่อลวดบัดกรี พร้อมหน้าสัมผัสแบบรูปถ้วย
เปลือกโลหะผ่านกระบวนการเตรียมผิวโดยการชุบนิกเกิล ส่วนขาพินคอนเนคเตอร์ผ่านการบัดกรีเป็นเม็ดบีด
· ฮู้ดทำจากพลาสติกเสริมโลหะซึ่งช่วยลดน้ำหนักและมีคุณสมบัติการชิลด์ที่ดี
· สามารถเลือกแบบคอนเนคเตอร์ขาพินหรือช่องเสียบคอนเนคเตอร์ ได้
· เปลือกหุ้มมี 4 ขนาด: 9, 15, 25 และ 37 จำนวนแกน คือ 9 แกน 15 แกน 25 แกน และ 37 แกน
· การเชื่อมต่อสายไฟและปลั๊กสามารถชิลด์ด้วยฮู้ดโลหะซึ่งประสิทธิภาพในการป้องกัน EMI
[การใช้งาน]
· สามารถใช้เป็นอุปกรณ์อินเทอร์เฟซสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ เหมาะสำหรับใช้ร่วมกับสายตีเกลียว AWG22 หรือขนาดรองลงมา

คอนเนคเตอร์ชนิดบัดกรีสำหรับการเชื่อมต่อสายไฟ พร้อมพินคอนเนคเตอร์หรือซ็อกเก็ตคอนเนคเตอร์แบบเลือกได้

รองรับปลอกหุ้ม 4 ขนาด: 9, 15, 25, 37 และจำนวนแกน: 9, 15, 25, 37 แกน

รองรับปลอกหุ้ม 4 ขนาด: 9, 15, 25, 37 และจำนวนแกน: 9, 15, 25, 37 แกน

คอนเนคเตอร์ชนิดบัดกรี ซีรีส์ 17JE

พิกัดแรงดันไฟฟ้า300 V AC (RMS)
พิกัดกระแสไฟฟ้า5 A/ หน้าสัมผัส
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า1 นาทีที่ 1.000 V AC (RMS)
ความต้านทานฉนวนมากกว่า 1,000 MΩ ที่ 500 V DC
ความต้านทานหน้าสัมผัส10 mΩ หรือต่ำกว่า
สายไฟที่เข้ากันได้AWG 20 หรือต่ำกว่า (สายเดี่ยว), AWG 22 หรือต่ำกว่า (สายอ่อน)
อุณหภูมิใช้งาน-25⁰Cถึง + 85⁰C

วัสดุ/กระบวนการแปรรูปสินค้า

Part nameวัสดุ/ การแปรรูป
บล็อคเรซิ่น PBT (UL94V-0)/สีขาวโปร่งแสง
ปลอกหุ้มเหล็กกล้า/ชุบผิวนิกเกิล
หน้าสัมผัสทองแดงผสม/ชุบผิวทับนิกเกิล
ฮู้ดเรซิ่น ABS/ชุบผิวนิกเกิล
สกรูแจ็คเหล็กกล้าหรือทองเหลือง/ ชุบผิวนิกเกิล

Drawing แสดงโครงร่างของคอนเนคเตอร์ชนิดบัดกรี (ซ็อกเก็ตคอนเนคเตอร์)

9 หน้าสัมผัส (ไม่รวมบูต)

9 หน้าสัมผัส (ไม่รวมบูต)

15 หน้าสัมผัส

15 หน้าสัมผัส

25 หน้าสัมผัส

25 หน้าสัมผัส

37 หน้าสัมผัส

37 หน้าสัมผัส

  • * ขนาดคอนเนคเตอร์หลังจากติดตั้ง

Drawing แสดงโครงร่างของชนิดบัดกรี (สำหรับพินคอนเนคเตอร์ สายเคเบิลมาตรฐาน)

9 หน้าสัมผัส (ไม่รวมบูต)

9 หน้าสัมผัส (ไม่รวมบูต)

15 หน้าสัมผัส

15 หน้าสัมผัส

25 หน้าสัมผัส

25 หน้าสัมผัส

37 หน้าสัมผัส

37 หน้าสัมผัส

  • * ขนาดคอนเนคเตอร์หลังจากติดตั้ง

ตารางการรองรับการใช้งานสำหรับชนิดบัดกรี

ระบุชื่อผลิตภัณฑ์สตัดเมื่อยึดแน่นกับพาเนล

* ชุดติดตั้งมีสตัดและแจ็ค/ช่องเสียบ ช่องที่ตัดกันคือชื่อผลิตภัณฑ์

* ชุดติดตั้งมีสตัดและแจ็ค/ช่องเสียบ
 ช่องที่ตัดกันคือชื่อผลิตภัณฑ์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ชุดฮู้ด ซีรีส์ 17JE

ชุดฮู้ด ซีรีส์ 17JE

ชุดฮูดสำหรับใช้ร่วมกับ 17JE Series

รหัสสินค้า
17JE-33090-02(D8C6)A-CG
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด การใช้งาน วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ การเบี่ยงเบน คุณสมบัติ กระบวนการเตรียมผิว (หน้าสัมผัส) ส่วนเบี่ยงเบน (ชนิดผสมพันธุ์ / การ สกรูติดตั้ง ) หมายเหตุพิเศษ สตัด/ แม่แรง ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สกรู ชื่อ ผลิตภัณฑ์ สำหรับ ล็อค บันทึก

฿ 999.00

CONNECTORS 1 ชิ้น ขอราคา -ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)9การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟตะกั่วบัดกรีแบบตรงซ็อกเก็ตคอนเนคเตอร์ (ชิ้นส่วนสามารถใช้ร่วมกับชีลด์ได้)สายเคเบิลตรงแบบมีฮู้ดรองรับการใช้งานกับสายเคเบิลที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กรองพื้นนิกเกิลและชุบผิวทอง (แฟลช)#4-40UNCรูปทรงล็อคสกรู: ดูแค็ตตาล็อก / ความยาว: 52.9 มม.-17J-005□-CFสินค้าปลอดสารตะกั่วและแคดเมียม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ จำนวน จำนวน 17JE
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 5 แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) AC300 ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA
กระบวนการเตรียมผิว (เปลือก) ชุบผิวนิกเกิล